Danfoss logo
KPU Pressure switch (single, flare, auto reset)

Trykkbryter, KPU1

060-5236

Regul. område [bar] Pe: -0.2 - 7.5, Differanse [bar]: 0.7 - 4, Kontaktfunksjon: SPST(NO), Tilbakestillingsfunksjon: Auto, Trykkoblingsrtype: Flare, Trykkoblingsstørrelse: 1/4, Trykk hann/hunn: Hann, Kapslingsgrad IP: IP30, Maks. driftstrykk [bar]: 17

Tekniske spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
Antall per emballasjeformat14 stk.
Application noteNot applicable for liquid line
CE markYes
China RoHS complianceOut of scope
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Differanse [bar] [maks.]4.00 bar
Differanse [bar] [min.]0.70 bar
Differanse [psi] [maks.]60.00 psi
Differanse [psi] [min.]10.00 psi
Elektrisk kobl. kommentarerfor ½ in male pipe thread
Elektrisk koblingHull
Elektrisk koblingsstørrelse7/8 tommer
EmballasjeformatMultipakk
EN 60947 elektriske egenskaperIsolasjon: 400VForurensningsgrad 3Merkestøtspenning: 4 kVShort circuit prot, fuse: 16A
EN 60947 kablingsegenskaperFlex, klemringer: 0,5-1,5 mm2Flex, ingen klemringer: 0,7-2,5 mm2Entråds/flertrådet: 0,75-2,5 mm2
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
GodkjenningCELVDRoHSc UL us UL873, CS C22.2
Kapslingsgrad IPIP30
Kapslingsgrad Nema (~)1
Kjølemidler uten oljeR134aR513AR515B
KontaktfunksjonSPST(NO)
KontaktklasseDC=12 W pilotlast144 A, 240 V AC24 A, 240 V acFLA=24 A, 120 V acLRA = 144 A, 120 V ac
KuldemidlerR113R1233zd(E)R124R134aR22R404AR407AR407CR407FR407HR422BR422DR438AR448AR449AR449BR450AR452AR507AR513AR515B
Maks. driftstrykk [bar]17.0 bar
Maks. driftstrykk [psig]250 psig
Maks. testtrykk [bar] Pe20.0 bar
Maks. testtrykk [psig]290.0 psig
Material DescriptionKPU1 Pressure Switch M/14
Egenskaper
Verdi
Omg. Temp. Merk80 °C/176 °F for max 120 min
Omgivelsestemperaturområde [°C] [Maks.]50 °C
Omgivelsestemperaturområde [°C] [Min.]-40 °C
Omgivelsestemperaturområde [°F] [maks.]122 °F
Omgivelsestemperaturområde [°F] [min.]-40 °F
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
ProduktbeskrivelseLavtrykk-regulering
ProduktgruppeBrytere og termostater
ProduktnavnTrykkbryter
ProdukttilbehørBrytertilbehør
ProdukttypeKPU1
Reguleringsområde6 inHg - 108 psig
Reguleringsområde [bar] Pe [maks]7.50 bar
Reguleringsområde [bar] Pe [min.]-0.20 bar
Reguleringsområde [psig] Pe [maks]108.00 psig
Reguleringsområde [psig] Pe [min.]-3.00 psig
SCIP dossier nr.2e0fe8e8-9c82-4015-8eaf-002748cf7fb1
SCIP dossier produktnavnKPU Pressure Switch
ServicebarNei
SmøremiddelkompatibilitetOljefrie applikasjoner
Stoffer på REACH-kandidatlistenLead (CAS no. 7439-92-1)Cadmium oxide (CAS no.1306-19-0)
TilbakestillingsfunksjonAuto
Trykk hann/hunnHann
TrykkfølerelementBelger
TrykkoblingsrtypeFlare
TrykkoblingsstandardDIN 8906
Trykkoblingsstørrelse1/4
UL godkjenningsfilnavnE31024
UL markYes
UL-godkjente kjølemidlerR113R1234yfR1234ze(E)R124R134aR22R404AR407AR407CR407FR407HR422BR422DR438AR448AR449AR449BR450AR452AR452BR454AR454CR455AR507AR513AR515B

Generelle spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
Bruttovekt0.674 Kilogram
Nettovekt0.639 Kilogram
Volume0.827 Liter
Egenskaper
Verdi
EAN/UPC5702428063623
Proposition 65Cancer