Trykkbryter, KPU2
060-5235
Regul. område [bar] Pe: -0.2 - 5, Differanse [bar]: 0.4 - 2, Kontaktfunksjon: SPST(NO), Tilbakestillingsfunksjon: Auto, Trykkoblingsrtype: Flaremutter, Trykkoblingsstørrelse: 1/4, Trykk hann/hunn: Hunn, Kapslingsgrad IP: IP30, Maks. driftstrykk [bar]: 17
060-5235
Tekniske spesifikasjoner
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| Antall per emballasjeformat | 10 stk. |
| Application note | Not applicable for liquid line |
| CE mark | Yes |
| China RoHS compliance | Out of scope |
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Differanse [bar] [maks.] | 2.00 bar |
| Differanse [bar] [min.] | 0.40 bar |
| Differanse [psi] [maks.] | 30.00 psi |
| Differanse [psi] [min.] | 6.00 psi |
| Elektrisk kobl. kommentarer | for ½ in male pipe thread |
| Elektrisk kobling | Hull |
| Elektrisk koblingsstørrelse | 7/8 tommer |
| Emballasjeformat | Multipakk |
| EN 60947 elektriske egenskaper | Isolasjon: 400VForurensningsgrad 3Merkestøtspenning: 4 kVShort circuit prot, fuse: 16A |
| EN 60947 kablingsegenskaper | Flex, klemringer: 0,5-1,5 mm2Flex, ingen klemringer: 0,7-2,5 mm2Entråds/flertrådet: 0,75-2,5 mm2 |
| EU RoHS compliance | Yes |
| EU RoHS exemption clause | No |
| Godkjenning | CELVDRoHSc UL us UL873, CS C22.2 |
| Kap.rørlengdedel [tommer] | 36 in |
| Kapillarrørlengde [mm] | 900 mm |
| Kapslingsgrad IP | IP30 |
| Kapslingsgrad Nema (~) | 1 |
| Kjølemidler uten olje | R134aR513AR515B |
| Kontaktfunksjon | SPST(NO) |
| Kontaktklasse | DC=12 W pilotlast144 A, 240 V AC24 A, 240 V acFLA=24 A, 120 V acLRA = 144 A, 120 V ac |
| Kuldemidler | R113R1233zd(E)R124R134aR22R404AR407AR407CR407FR407HR422BR422DR438AR448AR449AR449BR450AR452AR507AR513AR515B |
| Maks. driftstrykk [bar] | 17.0 bar |
| Maks. driftstrykk [psig] | 250 psig |
| Maks. testtrykk [bar] Pe | 20.0 bar |
| Maks. testtrykk [psig] | 290.0 psig |
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| Material Description | KPU2 Pressure Switch M/10 |
| Omg. Temp. Merk | 80 °C/176 °F for max 120 min |
| Omgivelsestemperaturområde [°C] [Maks.] | 50 °C |
| Omgivelsestemperaturområde [°C] [Min.] | -40 °C |
| Omgivelsestemperaturområde [°F] [maks.] | 122 °F |
| Omgivelsestemperaturområde [°F] [min.] | -40 °F |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Produktbeskrivelse | Lavtrykk-regulering |
| Produktgruppe | Brytere og termostater |
| Produktnavn | Trykkbryter |
| Produkttilbehør | Brytertilbehør |
| Produkttype | KPU2 |
| Reguleringsområde | 6 inHg - 73 psig |
| Reguleringsområde [bar] Pe [maks] | 5.00 bar |
| Reguleringsområde [bar] Pe [min.] | -0.20 bar |
| Reguleringsområde [psig] Pe [maks] | 73.00 psig |
| Reguleringsområde [psig] Pe [min.] | -3.00 psig |
| SCIP dossier nr. | 2e0fe8e8-9c82-4015-8eaf-002748cf7fb1 |
| SCIP dossier produktnavn | KPU Pressure Switch |
| Servicebar | Nei |
| Smøremiddelkompatibilitet | Oljefrie applikasjoner |
| Stoffer på REACH-kandidatlisten | Lead (CAS no. 7439-92-1)Cadmium oxide (CAS no.1306-19-0) |
| Tilbakestillingsfunksjon | Auto |
| Trykk hann/hunn | Hunn |
| Trykkfølerelement | Belger |
| Trykkoblingsrtype | Flaremutter |
| Trykkoblingsstandard | DIN 8912 |
| Trykkoblingsstørrelse | 1/4 |
| UL godkjenningsfilnavn | E31024 |
| UL mark | Yes |
| UL-godkjente kjølemidler | R113R1234yfR1234ze(E)R124R134aR22R404AR407AR407CR407FR407HR422BR422DR438AR448AR449AR449BR450AR452AR452BR454AR454CR455AR507AR513AR515B |
Generelle spesifikasjoner
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| Bruttovekt | 0.738 Kilogram |
| Nettovekt | 0.703 Kilogram |
| Volume | 1.151 Liter |
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428063678 |
| Proposition 65 | Cancer |