Danfoss logo
Pressure switch, KP6W_060-519066, 060-519091, 060-602466

Trykkbryter, KP6W

060-602466

Regul. område [bar] Pe: 8 - 42, Differanse [bar]: 4 - 10, Kontaktfunksjon: SPDT, Tilbakestillingsfunksjon: Auto, Trykkoblingsrtype: Flare, Trykkoblingsstørrelse: 1/4, Trykk hann/hunn: Hann, Kapslingsgrad IP: IP44, Maks. driftstrykk [bar]: 46.5

Tekniske spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
Antall per emballasjeformat40 stk.
Application noteNot applicable for liquid line
CE markYes
China RoHS complianceYes
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Differanse [bar] [maks.]10.00 bar
Differanse [bar] [min.]4.00 bar
Differanse [psi] [maks.]145.00 psi
Differanse [psi] [min.]58.00 psi
EEE category5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Elektrisk koblingKabelnippel, gummi
Elektrisk koblingsstørrelse6-14 mm
EmballasjeformatIndustripakning
EN 60947 elektriske egenskaperIsolasjon: 400VForurensningsgrad 3Merkestøtspenning: 4 kVShort circuit prot, fuse: 16A
EN 60947 kablingsegenskaperFlex, klemringer: 0,5-1,5 mm2Flex, ingen klemringer: 0,7-2,5 mm2Entråds/flertrådet: 0,75-2,5 mm2
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
GodkjenningRoHS KinaCCCCEDNVEACGLLVDPEDRINAUAc UL us UL873, CS C22.2
Identisk produkt060-519066
In scope of WEEEYes
Kapslingsgrad IPIP44
Kapslingsgrad Nema (~)2
KategoriIV
Kjølemidler uten oljeR134aR513AR515B
KontaktfunksjonSPDT
KontaktklasseAC15=10 A, 400 VAC1=16 A, 400 VAC3=16 A, 400 VDC13=12 W, 220 VLR=112 A, 400 V
KuldemidlerR113R1233zd(E)R1234yfR1234yzR1234ze(E)R124R134aR22R404AR407AR407CR407FR407HR410AR422BR422DR438AR448AR449AR449BR450AR452AR454CR455AR507AR513AR515BR744
Maks. driftstrykk [bar]46.5 bar
Maks. driftstrykk [psig]675 psig
Maks. testtrykk [bar] Pe46.5 bar
Maks. testtrykk [psig]675.0 psig
Egenskaper
Verdi
Material DescriptionKP6W Pressure Switch I/40
Omg. Temp. Merk80 °C/176 °F for max 120 min
Omgivelsestemperaturområde [°C] [Maks.]65 °C
Omgivelsestemperaturområde [°C] [Min.]-25 °C
Omgivelsestemperaturområde [°F] [maks.]149 °F
Omgivelsestemperaturområde [°F] [min.]-13 °F
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
ProduktbeskrivelseTrykkbryter
ProduktgruppeBrytere og termostater
ProduktnavnTrykkbryter
ProdukttilbehørBrytertilbehør
ProdukttypeKP6W
Reguleringsområde [bar] Pe [maks]42.00 bar
Reguleringsområde [bar] Pe [min.]8.00 bar
Reguleringsområde [psig] Pe [maks]610.00 psig
Reguleringsområde [psig] Pe [min.]116.00 psig
SCIP dossier nr.1b8fc5ed-65e2-48fc-8738-8cce613a9786
SCIP dossier produktnavnKP KPI
ServicebarNei
SmøremiddelkompatibilitetOljefrie applikasjoner
Stoffer på REACH-kandidatlistenLead (CAS no. 7439-92-1)Cadmium oxide (CAS no.1306-19-0)
TilbakestillingsfunksjonAuto
Trykk hann/hunnHann
TrykkfølerelementBelger
TrykkoblingsrtypeFlare
TrykkoblingsstandardDIN 8906
Trykkoblingsstørrelse1/4
UL godkjenningsfilnavnE31024
UL markYes
UL-godkjente kjølemidlerR113R124R134aR22R404AR407AR407CR407FR407HR410AR422BR422DR438AR448AR449AR449BR450AR452AR507AR513AR515BR744
Væskegruppe1

Generelle spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
Bruttovekt0.331 Kilogram
Nettovekt0.304 Kilogram
Volume0.562 Liter
Egenskaper
Verdi
EAN/UPC5702428145329
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm