Danfoss logo
Pressure switch, KP5_060-205491, WEB060-8127

Trykkbryter, KP7B

060-205491

Regul. område [bar] Pe: 8 - 32, Differanse [bar]: 4, Kontaktfunksjon: SPDT, Tilbakestillingsfunksjon: Manuell maks, Trykkoblingsrtype: Flaremutter, Trykkoblingsstørrelse: 1/4, Trykk hann/hunn: Hunn, Kapslingsgrad IP: IP30, Maks. driftstrykk [bar]: 35

Tekniske spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
Antall per emballasjeformat32 stk.
CE markYes
China RoHS complianceYes
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diff. [psi]58.00 psi
Differanse [bar]4.00 bar
Elektrisk kobl. Hann/hunnHunn
Elektrisk koblingSvivel-kabelkobling
Elektrisk koblingsstørrelseNPSM 1/2 - 14
EmballasjeformatMultipakk
EN 60947 elektriske egenskaperIsolasjon: 400VForurensningsgrad 3Merkestøtspenning: 4 kVShort circuit prot, fuse: 16A
EN 60947 kablingsegenskaperFlex, klemringer: 0,5-1,5 mm2Flex, ingen klemringer: 0,7-2,5 mm2Entråds/flertrådet: 0,75-2,5 mm2
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
GodkjenningRoHS KinaBVCCCCEDNVEACGLLRLVDPEDRINAUAc UL us UL873, CS C22.2
Kap.rørlengdedel [tommer]36 in
Kapillarrørlengde [mm]900 mm
Kapslingsgrad IPIP30
Kapslingsgrad Nema (~)1
KategoriIV
Kjølemidler uten oljeR134aR513AR515B
KontaktfunksjonSPDT
Kontaktklasse120Vac,16FLA,96LRA,3AStyreFunksjon16 A resistiv, enfas8 A resisitv, enfas240 V ac, 8 FLA, 48 LRA240V dc,12W pilot duty(0.05 A)
KuldemidlerR113R1233zd(E)R124R134aR22R404AR407AR407CR407FR407HR422BR422DR438AR448AR449AR450AR452AR507AR513A
Maks. driftstrykk [bar]35.0 bar
Maks. driftstrykk [psig]510 psig
Maks. testtrykk [bar] Pe35.0 bar
Maks. testtrykk [psig]510.0 psig
Material DescriptionKP7B Pressure Switch M/32
Omg. Temp. Merk80 °C/176 °F for max 120 min
Egenskaper
Verdi
Omgivelsestemperaturområde [°C] [Maks.]65 °C
Omgivelsestemperaturområde [°C] [Min.]-25 °C
Omgivelsestemperaturområde [°F] [maks.]149 °F
Omgivelsestemperaturområde [°F] [min.]-13 °F
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
ProduktbeskrivelseTrykkbryter
ProduktgruppeBrytere og termostater
ProduktnavnTrykkbryter
ProdukttilbehørBrytertilbehør
ProdukttypeKP7B
Reguleringsområde [bar] Pe [maks]32.00 bar
Reguleringsområde [bar] Pe [min.]8.00 bar
Reguleringsområde [psig] Pe [maks]464.00 psig
Reguleringsområde [psig] Pe [min.]116.00 psig
SCIP dossier nr.1b8fc5ed-65e2-48fc-8738-8cce613a9786
SCIP dossier produktnavnKP KPI
ServicebarNei
SmøremiddelkompatibilitetOljefrie applikasjoner
Sprengtrykk [bar]140.0 bar
Stoffer på REACH-kandidatlistenLead (CAS no. 7439-92-1)Cadmium oxide (CAS no.1306-19-0)
TilbakestillingsfunksjonManuell maks
Trykk hann/hunnHunn
TrykkfølerelementBelger
TrykkoblingsrtypeFlaremutter
TrykkoblingsstandardDIN 8912
Trykkoblingsstørrelse1/4
UL godkjenningsfilnavnE31024
UL markYes
UL-godkjente kjølemidlerR113R1234yfR1234ze(E)R124R134aR22R404AR407AR407CR407FR407HR422BR422DR438AR448AR449AR450AR452AR452BR454AR454CR455AR507AR513A
Væskegruppe1

Generelle spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
Bruttovekt0.474 Kilogram
Nettovekt0.439 Kilogram
Volume1.281 Liter
Egenskaper
Verdi
EAN/UPC5702424498207
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm