Danfoss logo
KP1 Pressure Switch M/32_060-204991, 060-205191, 060-206391

Trykkbryter, KP1

060-205191

Regul. område [bar] Pe: -0.2 - 7.5, Differanse [bar]: 0.7 - 4, Kontaktfunksjon: SPDT, Tilbakestillingsfunksjon: Auto, Trykkoblingsrtype: Flaremutter, Trykkoblingsstørrelse: 1/4, Trykk hann/hunn: Hunn, Kapslingsgrad IP: IP30, Maks. driftstrykk [bar]: 17

Tekniske spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
Antall per emballasjeformat32 stk.
CE markYes
China RoHS complianceYes
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Differanse [bar] [maks.]4.00 bar
Differanse [bar] [min.]0.70 bar
Differanse [psi] [maks.]58.00 psi
Differanse [psi] [min.]10.00 psi
Elektrisk kobl. Hann/hunnHunn
Elektrisk koblingSvivel-kabelkobling
EmballasjeformatMultipakk
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
GodkjenningRoHS KinaBVCCCCEDNVEACGLLRLVDPEDRINAUAc UL us UL353, CS C22.2c UL us UL873, CS C22.2
Kap.rørlengdedel [tommer]36 in
Kapillarrørlengde [mm]900 mm
Kapslingsgrad IPIP30
Kapslingsgrad Nema (~)1
KategoriIV
Kjølemidler uten oljeR134aR513AR515B
KontaktfunksjonSPDT
Kontaktklasse120Vac,16FLA,96LRA,3AStyreFunksjon16 A resistiv, enfas8 A resisitv, enfas240 V ac, 8 FLA, 48 LRA240V dc,12W pilot duty(0.05 A)
KuldemidlerR113R1233zd(E)R124R134aR22R404AR407AR407CR407FR407HR422BR422DR438AR448AR449AR449BR450AR452AR507AR513AR515B
Maks. driftstrykk [bar]17.0 bar
Maks. driftstrykk [psig]245 psig
Maks. testtrykk [bar] Pe20.0 bar
Maks. testtrykk [psig]290.0 psig
Material DescriptionKP1 Pressure Switch M/32
Egenskaper
Verdi
Omgivelsestemperaturområde [°C] [Maks.]65 °C
Omgivelsestemperaturområde [°C] [Min.]-25 °C
Omgivelsestemperaturområde [°F] [maks.]149 °F
Omgivelsestemperaturområde [°F] [min.]-13 °F
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
ProduktbeskrivelseTrykkbryter
ProduktgruppeBrytere og termostater
ProduktnavnTrykkbryter
ProdukttilbehørBrytertilbehør
ProdukttypeKP1
Reguleringsområde6 inHg - 108 psig
Reguleringsområde [bar] Pe [maks]7.50 bar
Reguleringsområde [bar] Pe [min.]-0.20 bar
SCIP dossier nr.1b8fc5ed-65e2-48fc-8738-8cce613a9786
SCIP dossier produktnavnKP KPI
ServicebarNei
SmøremiddelkompatibilitetOljefrie applikasjoner
Stoffer på REACH-kandidatlistenLead (CAS no. 7439-92-1)Cadmium oxide (CAS no.1306-19-0)
TilbakestillingsfunksjonAuto
Trykk hann/hunnHunn
TrykkfølerelementBelger
TrykkoblingsrtypeFlaremutter
TrykkoblingsstandardDIN 8912
Trykkoblingsstørrelse1/4
UL godkjenningsfilnavnE31024MH27572
UL markYes
UL-godkjente kjølemidlerR113R124R134aR22R404AR407AR407CR407FR407HR422BR422DR438AR448AR449AR449BR450AR452AR507AR513AR515B
Væskegruppe1

Generelle spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
Bruttovekt0.468 Kilogram
Nettovekt0.433 Kilogram
Volume1.281 Liter
Egenskaper
Verdi
EAN/UPC5702424498221
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm