Danfoss logo
KP1 Pressure switch low pressure

Trykkbryter, KP1

060-200166

Regul. område [bar] Pe: -0.2 - 7.5, Differanse [bar]: 0.7 - 4, Kontaktfunksjon: SPDT, Tilbakestillingsfunksjon: Auto, Trykkoblingsrtype: Flare, Trykkoblingsstørrelse: 1/4, Trykk hann/hunn: Hann, Kapslingsgrad IP: IP30, Maks. driftstrykk [bar]: 17
Produktet er ikke lenger tilgjengelig for kjøp, men du kan fortsatt finne informasjon om det, inkludert servicehåndbøker, tegning osv.

Hvis du leter etter et lignende produkt, kan du sjekke ut andre alternativer innenfor samme produkttype ved å besøke produkttypesiden.: KP

Tekniske spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
Antall per emballasjeformat36 stk.
Application noteNot applicable for liquid line
CE markYes
China RoHS complianceYes
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Differanse [bar] [maks.]4.00 bar
Differanse [bar] [min.]0.70 bar
Differanse [psi] [maks.]58.00 psi
Differanse [psi] [min.]10.00 psi
EEE category5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Elektrisk kobl. Hann/hunnHunn
Elektrisk koblingSvivel-kabelkobling
Elektrisk koblingsstørrelseNPSM 1/2 - 14
EmballasjeformatMultipakk
EN 60947 elektriske egenskaperIsolasjon: 400VForurensningsgrad 3Merkestøtspenning: 4 kVShort circuit prot, fuse: 16A
EN 60947 kablingsegenskaperFlex, klemringer: 0,5-1,5 mm2Flex, ingen klemringer: 0,7-2,5 mm2Entråds/flertrådet: 0,75-2,5 mm2
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
GodkjenningBVCCCCECMIMDNVEACGLLLC CDC EURO-TYSKLRLVDPEDRINARMRSRoHS Kinac UL us UL353, CS C22.2c UL us UL873, CS C22.2
In scope of WEEEYes
Kapslingsgrad IPIP30
Kapslingsgrad Nema (~)1
KategoriIV
Kjølemidler uten oljeR134aR513AR515B
KontaktfunksjonSPDT
Kontaktklasse120Vac,16FLA,96LRA,3AStyreFunksjon16 A resistiv, enfas240 V AC, 8 FLA, 48 LRA240V dc,12W pilot duty(0.05 A)8 A resisitv, enfas
KuldemidlerR113R1233zd(E)R124R134aR22R404AR407AR407CR407FR407HR422BR422DR438AR448AR449AR449BR450AR452AR507AR513AR515B
Maks. driftstrykk [bar]17.0 bar
Maks. driftstrykk [psig]245 psig
Maks. testtrykk [bar] Pe20.0 bar
Egenskaper
Verdi
Maks. testtrykk [psig]290.0 psig
Material DescriptionKP1 Pressure Switch M/36
Omg. Temp. Merk80 °C/176 °F for max 120 min
Omgivelsestemperaturområde [°C] [Maks.]65 °C
Omgivelsestemperaturområde [°C] [Min.]-25 °C
Omgivelsestemperaturområde [°F] [maks.]149 °F
Omgivelsestemperaturområde [°F] [min.]-13 °F
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
ProduktbeskrivelseTrykkbryter
ProduktgruppeBrytere og termostater
ProduktnavnTrykkbryter
ProdukttilbehørBrytertilbehør
ProdukttypeKP1
Reguleringsområde6 inHg - 108 psig
Reguleringsområde [bar] Pe [maks]7.50 bar
Reguleringsområde [bar] Pe [min.]-0.20 bar
SCIP dossier nr.1b8fc5ed-65e2-48fc-8738-8cce613a9786
SCIP dossier produktnavnKP KPI
ServicebarNei
SmøremiddelkompatibilitetOljefrie applikasjoner
Stoffer på REACH-kandidatlistenLead (CAS no. 7439-92-1)Cadmium oxide (CAS no.1306-19-0)
TilbakestillingsfunksjonAuto
Trykk hann/hunnHann
TrykkfølerelementBelger
TrykkoblingsrtypeFlare
TrykkoblingsstandardDIN 8906
Trykkoblingsstørrelse1/4
UL godkjenningsfilnavnE31024MH27572
UL markYes
UL-godkjente kjølemidlerR113R124R134aR22R404AR407AR407CR407FR407HR422BR422DR438AR448AR449AR449BR450AR452AR507AR513AR515B
Væskegruppe1

Generelle spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
Bruttovekt0.368 Kilogram
Nettovekt0.325 Kilogram
Volume0.57 Liter
Egenskaper
Verdi
EAN/UPC5702428978477
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm