Danfoss logo
Pressure switch, KP7W_060-133366_060-133391

Trykkbryter, KP7W

060-133391

Regul. område [bar] Pe: 8 - 32, Differanse [bar]: 4 - 10, Kontaktfunksjon: SPDT, Tilbakestillingsfunksjon: Auto, Trykkoblingsrtype: Lodding, ODF, Trykk hann/hunn: Hunn, Kapslingsgrad IP: IP30, Maks. driftstrykk [bar]: 35

Tekniske spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
Antall per emballasjeformat32 stk.
CE markYes
China RoHS complianceYes
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Differanse [bar] [maks.]10.00 bar
Differanse [bar] [min.]4.00 bar
Differanse [psi] [maks.]145.00 psi
Differanse [psi] [min.]58.00 psi
Elektrisk koblingKabelnippel, gummi
Elektrisk koblingsstørrelse6-14 mm
EmballasjeformatMultipakk
EN 60947 elektriske egenskaperIsolasjon: 400VForurensningsgrad 3Merkestøtspenning: 4 kVShort circuit prot, fuse: 16A
EN 60947 kablingsegenskaperFlex, klemringer: 0,5-1,5 mm2Flex, ingen klemringer: 0,7-2,5 mm2Entråds/flertrådet: 0,75-2,5 mm2
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
GodkjenningRoHS KinaBVCCCCEDNVGLLRLVDPEDRINAUAc UL us UL873, CS C22.2
Kapslingsgrad IPIP30
Kapslingsgrad Nema (~)1
KategoriIV
Kjølemidler uten oljeR134aR513AR515B
KontaktfunksjonSPDT
KontaktklasseAC15=10 A, 400 VAC1=16 A, 400 VAC3=16 A, 400 VDC13=12 W, 220 VLR=112 A, 400 V
KuldemidlerR113R1233zd(E)R1234yfR1234yzR1234ze(E)R124R134aR22R404AR407AR407CR407FR407HR422BR422DR438AR448AR449AR450AR452AR454CR455AR507AR513A
Maks. driftstrykk [bar]35.0 bar
Maks. driftstrykk [psig]510 psig
Maks. testtrykk [bar] Pe35.0 bar
Maks. testtrykk [psig]510.0 psig
Material DescriptionKP7W Pressure Switch M/32
Omg. Temp. Merk80 °C/176 °F for max 120 min
Omgivelsestemperaturområde [°C] [Maks.]65 °C
Egenskaper
Verdi
Omgivelsestemperaturområde [°C] [Min.]-25 °C
Omgivelsestemperaturområde [°F] [maks.]149 °F
Omgivelsestemperaturområde [°F] [min.]-13 °F
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
ProduktbeskrivelseTrykkbryter
ProduktgruppeBrytere og termostater
ProduktnavnTrykkbryter
ProdukttilbehørBrytertilbehør
ProdukttypeKP7W
Reguleringsområde [bar] Pe [maks]32.00 bar
Reguleringsområde [bar] Pe [min.]8.00 bar
Reguleringsområde [psig] Pe [maks]464.00 psig
Reguleringsområde [psig] Pe [min.]116.00 psig
SCIP dossier nr.1b8fc5ed-65e2-48fc-8738-8cce613a9786
SCIP dossier produktnavnKP KPI
ServicebarNei
SmøremiddelkompatibilitetOljefrie applikasjoner
Sprengtrykk [bar]140.0 bar
Stoffer på REACH-kandidatlistenLead (CAS no. 7439-92-1)Cadmium oxide (CAS no.1306-19-0)
TilbakestillingsfunksjonAuto
Trykk hann/hunnHunn
TrykkfølerelementBelger
TrykkoblingsmerknaderMyk og 80m lang
TrykkoblingsrtypeLodding, ODF
TrykkoblingsstandardEN 1254-1
Trykkoblingsstørrelse6 mm
UL godkjenningsfilnavnE31024
UL markYes
UL-godkjente kjølemidlerR113R124R134aR22R404AR407AR407CR407FR407HR422BR422DR438AR448AR449AR450AR452AR507AR513A
UtstyrSpesialkobling
Væskegruppe1

Generelle spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
Bruttovekt0.394 Kilogram
Nettovekt0.373 Kilogram
Volume1.223 Liter
Egenskaper
Verdi
EAN/UPC5702424498276
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm