Danfoss logo
KP7EB Pressure Switch M/36 ATEX, WEB060-8297

Trykkbryter, KP7EB

060-533766

Regul. område [bar] Pe: 8 - 32, Differanse [bar]: 4, Kontaktfunksjon: SPDT gull, Tilbakestillingsfunksjon: Manuell maks, Trykkoblingsrtype: Flare, Trykkoblingsstørrelse: 1/4, Trykk hann/hunn: Hann, Kapslingsgrad IP: IP30, Maks. driftstrykk [bar]: 32

Tekniske spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
Antall per emballasjeformat36 stk.
ATEX-salgstekst-20C<ta<+60CII 3G Ex ic IIB T6 Gc
CE markYes
China RoHS complianceYes
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diff. [psi]58.00 psi
Differanse [bar]4.00 bar
EEE category5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Elektrisk kobl. Hann/hunnHunn
Elektrisk kobl. kommentarerMetallkabelnippel
Elektrisk koblingSkrudd kabelgjennomføring
Elektrisk koblingsstandardDIN 40430
Elektrisk koblingsstørrelsePg 13.5
EmballasjeformatMultipakk
EN 60947 elektriske egenskaperIsolasjon: 400VForurensningsgrad 3Merkestøtspenning: 4 kVShort circuit prot, fuse: 16A
EN 60947 kablingsegenskaperFlex, klemringer: 0,5-1,5 mm2Flex, ingen klemringer: 0,7-2,5 mm2Entråds/flertrådet: 0,75-2,5 mm2
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
GodkjenningATEX - kat. 3 - Sone 2RoHS KinaCCCCEEACLVDPEDRINARMRSUAcURus
In scope of WEEEYes
Kapslingsgrad IPIP30
Kapslingsgrad Nema (~)1
KategoriIV
Kjølemidler uten oljeR1234ze(E)R516A
KontaktfunksjonSPDT gull
KontaktklasseCi max: 0,5 nFIi max: 0,1 ALi max: 0,2 uHPi max: 1 WUi max: 30 V
KuldemidlerR1234yfR1234ze(E)R1270R170R290R444BR454AR454CR455AR516AR600R600aR601R601a
Maks. driftstrykk [bar]32.0 bar
Maks. driftstrykk [psig]464 psig
Maks. testtrykk [bar] Pe35.0 bar
Egenskaper
Verdi
Maks. testtrykk [psig]510.0 psig
Material DescriptionKP 7EB Pressure Control,-20C<to<+60C II
Omg. Temp. Merk80 °C/176 °F for max 120 min
Omgivelsestemperaturområde [°C] [Maks.]40 °C
Omgivelsestemperaturområde [°C] [Min.]-20 °C
Omgivelsestemperaturområde [°F] [maks.]104 °F
Omgivelsestemperaturområde [°F] [min.]-4 °F
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
ProduktbeskrivelseTrykkbryter
ProduktgruppeBrytere og termostater
ProduktnavnTrykkbryter
ProdukttilbehørBrytertilbehør
ProdukttypeKP7EB
Reguleringsområde [bar] Pe [maks]32.00 bar
Reguleringsområde [bar] Pe [min.]8.00 bar
Reguleringsområde [psig] Pe [maks]464.00 psig
Reguleringsområde [psig] Pe [min.]116.00 psig
SCIP dossier nr.ec459161-9478-495c-870e-4ae0f13b89b4
SCIP dossier produktnavnKP Pressure Switch
ServicebarNei
SmøremiddelkompatibilitetOljefrie applikasjoner
Stoffer på REACH-kandidatlistenLead (CAS no. 7439-92-1)Cadmium oxide (CAS no.1306-19-0)
TilbakestillingsfunksjonManuell maks
Trykk hann/hunnHann
TrykkfølerelementBelger
TrykkoblingsrtypeFlare
TrykkoblingsstandardDIN 8906
Trykkoblingsstørrelse1/4
UL-godkjente kjølemidlerR1234yfR1234ze(E)R1270R170R290R32R444BR454AR454CR455AR600R600a
Væskegruppe1

Generelle spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
Bruttovekt0.362 Kilogram
Nettovekt0.351 Kilogram
Volume0.57 Liter
Egenskaper
Verdi
EAN/UPC5702424066598
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm