Danfoss logo
KP6EB Pressure Switch M/32 ATEX, WEB060-8302

Trykkbryter, KP6EB

060-522566

Regul. område [bar] Pe: 8 - 42, Differanse [bar]: 4, Kontaktfunksjon: SPDT gull, Tilbakestillingsfunksjon: Manuell maks, Trykkoblingsrtype: Lodding, ODF, Trykkoblingsstørrelse: 1/4, Trykk hann/hunn: Hunn, Kapslingsgrad IP: IP30, Maks. driftstrykk [bar]: 46.5

Tekniske spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
Antall per emballasjeformat32 stk.
ATEX-salgstekst-20C<ta<+60CII 3G Ex ic IIB T6 Gc
CE markYes
China RoHS complianceOut of scope
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diff. [psi]58.00 psi
Differanse [bar]4.00 bar
EEE category5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Elektrisk kobl. Hann/hunnHunn
Elektrisk kobl. kommentarerMetallkabelnippel
Elektrisk koblingSkrudd kabelgjennomføring
Elektrisk koblingsstandardDIN 40430
Elektrisk koblingsstørrelsePg 13.5
EmballasjeformatMultipakk
EN 60947 elektriske egenskaperIsolasjon: 400VForurensningsgrad 3Merkestøtspenning: 4 kVKortslutningsbesk., sikring: 10A
EN 60947 kablingsegenskaperFlex, klemringer: 0,5-1,5 mm2Flex, ingen klemringer: 0,7-2,5 mm2Entråds/flertrådet: 0,75-2,5 mm2
GodkjenningATEX - kat. 3 - Sone 2RoHS KinaCCCCEEACLVDPEDRINAUAcURus
In scope of WEEEYes
Kapslingsgrad IPIP30
Kapslingsgrad Nema (~)1
KategoriIV
Kjølemidler uten oljeR1234ze(E)R516A
KontaktfunksjonSPDT gull
KontaktklasseCi max: 0.5 nFIi max: 0.1 ALi max: 0.2 μHPi max: 1 WUi max: 30 V
KuldemidlerR1234yfR1234ze(E)R1270R170R290R32R444BR452BR454AR454BR454CR455AR516AR600R600aR601R601a
Maks. driftstrykk [bar]46.5 bar
Maks. driftstrykk [psig]675 psig
Maks. testtrykk [bar] Pe46.5 bar
Maks. testtrykk [psig]675.0 psig
Egenskaper
Verdi
Material DescriptionKP6EB Pressure Switch M/32 ATEX
Omg. Temp. Merk80 °C/176 °F for max 120 min
Omgivelsestemperaturområde [°C] [Maks.]60 °C
Omgivelsestemperaturområde [°C] [Min.]-20 °C
Omgivelsestemperaturområde [°F] [maks.]140 °F
Omgivelsestemperaturområde [°F] [min.]-4 °F
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
ProduktbeskrivelseTrykkbryter
ProduktgruppeBrytere og termostater
ProduktnavnTrykkbryter
ProdukttilbehørBrytertilbehør
ProdukttypeKP6EB
Reguleringsområde [bar] Pe [maks]42.00 bar
Reguleringsområde [bar] Pe [min.]8.00 bar
Reguleringsområde [psig] Pe [maks]610.00 psig
Reguleringsområde [psig] Pe [min.]116.00 psig
SCIP dossier nr.ec459161-9478-495c-870e-4ae0f13b89b4
SCIP dossier produktnavnKP Pressure Switch
ServicebarNei
SmøremiddelkompatibilitetOljefrie applikasjoner
Stoffer på REACH-kandidatlistenLead (CAS no. 7439-92-1)Cadmium oxide (CAS no.1306-19-0)
TilbakestillingsfunksjonManuell maks
Trykk hann/hunnHunn
TrykkfølerelementBelger
TrykkoblingsrtypeLodding, ODF
TrykkoblingsstandardEN 1254-1
Trykkoblingsstørrelse1/4
UL-godkjente kjølemidlerR1234yfR1234ze(E)R1270R170R290R32R444BR454AR454CR455AR516AR600R600a
Væskegruppe1

Generelle spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
Bruttovekt0.41 Kilogram
Nettovekt0.394 Kilogram
Volume1.281 Liter
Egenskaper
Verdi
EAN/UPC5702428659802
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm