Kompakt pressostat, HTB
061G1085
Kontaktfunksjon: SPST, Tilbakestillingsfunksjon: Auto, Trykkoblingsrtype: Lodding, ODM, Trykkoblingsstørrelse: 2.4 mm, Maks. driftstrykk [bar]: 33
061G1085
Tekniske spesifikasjoner
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| Antall per emballasjeformat | 100 stk. |
| China RoHS compliance | Yes |
| China RoHS exemption clause | No |
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Elektrisk kobl. kommentarer | 2 x Faston-terminal 250 |
| Elektrisk kobling | Spadekoblinger |
| Emballasjeformat | Industripakning |
| EU RoHS compliance | Yes |
| EU RoHS exemption clause | No |
| Kapillarrørlengde [mm] | 1000 mm |
| Kontaktfunksjon | SPST |
| Kontaktklasse | AC125V/AC250VFLA 2-20 A |
| Kuldemidler | R1234yfR1234ze(E)R134aR32R404AR407AR407CR407FR410AR448AR449AR450AR452AR452BR454AR454BR454CR455AR507AR513A |
| Maks. driftstrykk [bar] | 33.0 bar |
| Maks. driftstrykk [psig] | 478 psig |
| Maks. testtrykk [bar] Pe | 40.0 bar |
| Material Description | HTB Pressure Switch X122 I/100 |
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| Monteringsalternativer | 2 x M4 x 0.7 |
| Omgivelsestemperaturområde [°C] [Maks.] | 70 °C |
| Omgivelsestemperaturområde [°C] [Min.] | -20 °C |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Produktgruppe | Brytere og termostater |
| Produktnavn | Kompakt pressostat |
| Produkttilbehør | Nei |
| Produkttype | HTB |
| Servicebar | Nei |
| Spesifikasjonsnøkkel | HTB-X122 |
| Stoffer på REACH-kandidatlisten | No |
| Tilbakestillingsfunksjon | Auto |
| Trykkinnstilling AV [bar] | 10.8 bar |
| Trykkinnstilling PÅ [bar] | 12.8 bar |
| Trykkoblingsrtype | Lodding, ODM |
| Trykkoblingsstørrelse | 2.4 mm |
| Trykkområde kategori | Høyt trykk |
| Typedesign | HTB-X122 |
Generelle spesifikasjoner
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| Bruttovekt | 0.108 Kilogram |
| Nettovekt | 0.104 Kilogram |
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| Volume | 0.461 Liter |
| EAN/UPC | 5702428531504 |