Danfoss logo
HTB, Danfoss Saginomiya Pressure switch for high pressure applications

Kompakt pressostat, HTB

061G1082

Kontaktfunksjon: SPDT, Tilbakestillingsfunksjon: Auto, Trykkoblingsrtype: Lodding, ODM, Maks. driftstrykk [bar]: 32

Tekniske spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
Antall per emballasjeformat100 stk.
China RoHS complianceYes
China RoHS exemption clauseNo
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Elektrisk kobl. kommentarer3 x Faston-terminal 250
Elektrisk koblingSpadekoblinger
EmballasjeformatIndustripakning
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
Kapillarrørlengde [mm]1000 mm
KontaktfunksjonSPDT
KontaktklasseAC125V/AC250VFLA 6 A
KuldemidlerR1234yfR1234ze(E)R134aR32R404AR407AR407CR407FR410AR448AR449AR450AR452AR452BR454AR454BR454CR455AR507AR513A
Maks. driftstrykk [bar]32.0 bar
Maks. driftstrykk [psig]469 psig
Maks. testtrykk [bar] Pe40.0 bar
Material DescriptionHTB Pressure Switch X3044 I/100
Egenskaper
Verdi
Monteringsalternativer2 x M4 x 0.7
Omgivelsestemperaturområde [°C] [Maks.]70 °C
Omgivelsestemperaturområde [°C] [Min.]-20 °C
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
ProduktgruppeBrytere og termostater
ProduktnavnKompakt pressostat
ProdukttilbehørNei
ProdukttypeHTB
ServicebarNei
SpesifikasjonsnøkkelHTB-X3044
Stoffer på REACH-kandidatlistenNo
TilbakestillingsfunksjonAuto
Trykkinnstilling AV [psig]400.0 psig
Trykkinnstilling PÅ [psig]330.0 psig
TrykkoblingsrtypeLodding, ODM
Trykkoblingsstørrelse2.4 mm
Trykkområde kategoriHøyt trykk
TypedesignHTB-X3044

Generelle spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
Bruttovekt0.111 Kilogram
Nettovekt0.105 Kilogram
Egenskaper
Verdi
Volume0.443 Liter
EAN/UPC5702428531498