Danfoss logo
HTB, Danfoss Saginomiya Pressure switch for high pressure applications

Kompakt pressostat, HTB

061G1075

Kontaktfunksjon: SPST, Tilbakestillingsfunksjon: Auto, Trykkoblingsrtype: Lodding, ODM, Maks. driftstrykk [bar]: 33

Tekniske spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
Antall per emballasjeformat100 stk.
China RoHS complianceYes
China RoHS exemption clauseNo
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Elektrisk kobl. kommentarer2 x Faston-terminal 250
Elektrisk koblingSpadekoblinger
EmballasjeformatIndustripakning
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
GodkjenningVDE
Kapillarrørlengde [mm]1000 mm
KontaktfunksjonSPST
KontaktklasseAC380VFLA 10 A
KuldemidlerR1234yfR1234ze(E)R134aR32R404AR407AR407CR407FR410AR448AR449AR450AR452AR452BR454AR454BR454CR455AR507AR513A
Maks. driftstrykk [bar]33.0 bar
Maks. driftstrykk [psig]478 psig
Maks. testtrykk [bar] Pe40.0 bar
Material DescriptionHTB Pressure Switch 3UA12 I/100
Egenskaper
Verdi
Monteringsalternativer2 x M4 x 0.7
Omgivelsestemperaturområde [°C] [Maks.]70 °C
Omgivelsestemperaturområde [°C] [Min.]-20 °C
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
ProduktgruppeBrytere og termostater
ProduktnavnKompakt pressostat
ProdukttilbehørNei
ProdukttypeHTB
ServicebarNei
SpesifikasjonsnøkkelHTB-3UA12
Stoffer på REACH-kandidatlistenNo
TilbakestillingsfunksjonAuto
Trykkinnstilling AV [bar]14.3 bar
Trykkinnstilling PÅ [bar]16.0 bar
TrykkoblingsrtypeLodding, ODM
Trykkoblingsstørrelse2.4 mm
Trykkområde kategoriHøyt trykk
TypedesignHTB-3UA12

Generelle spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
Bruttovekt0.109 Kilogram
Nettovekt0.104 Kilogram
Egenskaper
Verdi
Volume0.472 Liter
EAN/UPC5702428257572