Kompakt pressostat, HTB
061G1056
Kontaktfunksjon: SPDT, Tilbakestillingsfunksjon: Auto, Trykkoblingsrtype: Lodding, ODM, Trykkoblingsstørrelse: 2.4 mm, Maks. driftstrykk [bar]: 25
Dette produktet er utgått.
Produktet er ikke lenger tilgjengelig for kjøp, men du kan fortsatt finne informasjon om det, inkludert servicehåndbøker, tegning osv.
Hvis du leter etter et lignende produkt, kan du sjekke ut andre alternativer innenfor samme produkttype ved å besøke produkttypesiden.: HTB
061G1056
Tekniske spesifikasjoner
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| Antall per emballasjeformat | 100 stk. |
| China RoHS compliance | Yes |
| China RoHS exemption clause | No |
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Elektrisk kobl. kommentarer | 3 x Faston-terminal 250 |
| Elektrisk kobling | Spadekoblinger |
| Emballasjeformat | Industripakning |
| EU RoHS compliance | Yes |
| EU RoHS exemption clause | No |
| Kapillarrørlengde [mm] | 1000 mm |
| Kontaktfunksjon | SPDT |
| Kontaktklasse | AC125V/AC250VFLA 1-6 A |
| Kuldemidler | R1234yfR1234ze(E)R134aR32R404AR407AR407CR407FR410AR448AR449AR450AR452AR452BR454AR454BR454CR455AR507AR513A |
| Maks. driftstrykk [bar] | 25.0 bar |
| Maks. driftstrykk [psig] | 362 psig |
| Maks. testtrykk [bar] Pe | 30.0 bar |
| Material Description | HTB Pressure Switch X3028 I/100 |
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| Monteringsalternativer | 2 x M4 x 0.7 |
| Omgivelsestemperaturområde [°C] [Maks.] | 70 °C |
| Omgivelsestemperaturområde [°C] [Min.] | -20 °C |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Produktgruppe | Brytere og termostater |
| Produktnavn | Kompakt pressostat |
| Produkttilbehør | Nei |
| Produkttype | HTB |
| Servicebar | Nei |
| Spesifikasjonsnøkkel | HTB-X3028 |
| Stoffer på REACH-kandidatlisten | No |
| Tilbakestillingsfunksjon | Auto |
| Trykkinnstilling AV [bar] | 15.0 bar |
| Trykkinnstilling PÅ [bar] | 17.0 bar |
| Trykkoblingsrtype | Lodding, ODM |
| Trykkoblingsstørrelse | 2.4 mm |
| Trykkområde kategori | Høyt trykk |
| Typedesign | HTB-X3028 |
Generelle spesifikasjoner
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| Bruttovekt | 0.111 Kilogram |
| Nettovekt | 0.105 Kilogram |
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| Volume | 0.45 Liter |
| EAN/UPC | 5702428257695 |