Kompakt pressostat, FTB
061G1087
Kontaktfunksjon: SPDT, Tilbakestillingsfunksjon: Manuell, Trykkoblingsrtype: Lodding, ODM, Trykkoblingsstørrelse: 7 mm, Trykk hann/hunn: Hann, Maks. driftstrykk [bar]: 30
061G1087
Tekniske spesifikasjoner
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| Antall per emballasjeformat | 100 stk. |
| CE mark | Yes |
| China RoHS compliance | Yes |
| China RoHS exemption clause | No |
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Elektrisk kobl. kommentarer | 3 x Faston-terminal 250 |
| Elektrisk kobling | Spadekoblinger |
| Emballasjeformat | Industripakning |
| EU RoHS compliance | Yes |
| EU RoHS exemption clause | No |
| Godkjenning | CEPED |
| Kapillarrørlengde [mm] | 1000 mm |
| Kontaktfunksjon | SPDT |
| Kontaktklasse | AC125V/AC250VFLA 0,5-1,5A |
| Kuldemidler | R1234yfR1234ze(E)R134aR32R404AR407AR407CR407FR410AR448AR449AR450AR452AR452BR454AR454BR454CR455AR507AR513A |
| Maks. driftstrykk [bar] | 30.0 bar |
| Maks. driftstrykk [psig] | 435 psig |
| Maks. testtrykk [bar] Pe | 43.0 bar |
| Material Description | FTB Pressure Switch X389 I/100 |
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| Monteringsalternativer | 2 x M4 x 0.7 |
| Omgivelsestemperaturområde [°C] [Maks.] | 70 °C |
| Omgivelsestemperaturområde [°C] [Min.] | -20 °C |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Produktgruppe | Brytere og termostater |
| Produktnavn | Kompakt pressostat |
| Produkttilbehør | Nei |
| Produkttype | FTB |
| Servicebar | Nei |
| Spesifikasjonsnøkkel | FTB-X389 |
| Stoffer på REACH-kandidatlisten | No |
| Tilbakestillingsfunksjon | Manuell |
| Trykk hann/hunn | Hann |
| Trykkinnstilling AV [psig] | 430.0 psig |
| Trykkinnstilling PÅ [psig] | 357.5 psig |
| Trykkoblingsrtype | Lodding, ODM |
| Trykkoblingsstørrelse | 7 mm |
| Trykkområde kategori | Høyt trykk |
| Typedesign | FTB-X389 |
Generelle spesifikasjoner
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| Bruttovekt | 0.124 Kilogram |
| Nettovekt | 0.052 Kilogram |
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| Volume | 0.445 Liter |
| EAN/UPC | 5702428531528 |