Danfoss logo
FTB, Danfoss Saginomiya Pressure Switch for low pressure applications

Kompakt pressostat, FTB

061G1086

Kontaktfunksjon: SPDT, Tilbakestillingsfunksjon: Manuell, Trykkoblingsrtype: Flare, Trykkoblingsstørrelse: 1/4 tomme, Trykk hann/hunn: Hunn, Maks. driftstrykk [bar]: 30

Tekniske spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
Antall per emballasjeformat100 stk.
CE markYes
China RoHS complianceYes
China RoHS exemption clauseNo
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Elektrisk kobl. kommentarer3 x Faston-terminal 250
Elektrisk koblingSpadekoblinger
EmballasjeformatIndustripakning
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
GodkjenningCEPED
Kapillarrørlengde [mm]1000 mm
KontaktfunksjonSPDT
KontaktklasseAC125V/AC250VFLA 6 A
KuldemidlerR1234yfR1234ze(E)R134aR32R404AR407AR407CR407FR410AR448AR449AR450AR452AR452BR454AR454BR454CR455AR507AR513A
Maks. driftstrykk [bar]30.0 bar
Maks. driftstrykk [psig]435 psig
Maks. testtrykk [bar] Pe43.0 bar
Material DescriptionFTB Pressure Switch X326 I/100
Egenskaper
Verdi
Monteringsalternativer2 x M4 x 0.7
Omgivelsestemperaturområde [°C] [Maks.]70 °C
Omgivelsestemperaturområde [°C] [Min.]-20 °C
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
ProduktgruppeBrytere og termostater
ProduktnavnKompakt pressostat
ProdukttilbehørNei
ProdukttypeFTB
ServicebarNei
SpesifikasjonsnøkkelFTB-X326
Stoffer på REACH-kandidatlistenNo
TilbakestillingsfunksjonManuell
Trykk hann/hunnHunn
Trykkinnstilling AV [psig]400.0 psig
Trykkinnstilling PÅ [psig]327.5 psig
TrykkoblingsrtypeFlare
Trykkoblingsstørrelse1/4 tomme
Trykkområde kategoriHøyt trykk
TypedesignFTB-X326

Generelle spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
Bruttovekt0.118 Kilogram
Nettovekt0.074 Kilogram
Egenskaper
Verdi
Volume0.445 Liter
EAN/UPC5702428531511