Trykkbryter, FTB
061G1084
Emballasjeformat: Industripakning, Antall per emballasjeformat: 100
Dette produktet er utgått.
Produktet er ikke lenger tilgjengelig for kjøp, men du kan fortsatt finne informasjon om det, inkludert servicehåndbøker, tegning osv.
Hvis du leter etter et lignende produkt, kan du sjekke ut andre alternativer innenfor samme produkttype ved å besøke produkttypesiden.: FTB
061G1084
Tekniske spesifikasjoner
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| Antall per emballasjeformat | 100 stk. |
| China RoHS compliance | Yes |
| China RoHS exemption clause | No |
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Emballasjeformat | Industripakning |
| EU RoHS compliance | Yes |
| EU RoHS exemption clause | No |
| Kuldemidler | R1234yfR1234ze(E)R32R452BR454AR454BR454CR455A |
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| Material Description | FTB Pressure Switch 3UC59 I/100 |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Produktgruppe | Brytere og termostater |
| Produktnavn | Trykkbryter |
| Produkttilbehør | Nei |
| Produkttype | FTB |
| Servicebar | Nei |
| Stoffer på REACH-kandidatlisten | No |
| Typedesign | FTB-3UC59 |
Generelle spesifikasjoner
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| Bruttovekt | 0.12 Kilogram |
| Nettovekt | 0.114 Kilogram |
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| Volume | 0.46 Liter |
| EAN/UPC | 5702428945592 |