Danfoss logo
Compact pressure switch, ETB_061G1088

Kompakt pressostat, ETB

061G1088

Kontaktfunksjon: SPDT, Tilbakestillingsfunksjon: Manuell, Trykkoblingsrtype: Lodding, ODM, Trykk hann/hunn: Hann, Maks. driftstrykk [bar]: 11

Tekniske spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
Antall per emballasjeformat100 stk.
CE markYes
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Elektrisk kobl. kommentarer3 x Faston-terminal 250
Elektrisk koblingSpadekoblinger
EmballasjeformatIndustripakning
GodkjenningCEPED
Kapillarrørlengde [mm]1000 mm
KontaktfunksjonSPDT
KontaktklasseAC125V/AC250VFLA 6 A
KuldemidlerR1234yfR1234ze(E)R134aR32R404AR407AR407CR407FR410AR448AR449AR450AR452AR452BR454AR454BR454CR455AR507AR513A
Maks. driftstrykk [bar]11.0 bar
Maks. driftstrykk [psig]159 psig
Maks. testtrykk [bar] Pe16.5 bar
Material DescriptionETB Pressure Switch X331 I/100
Monteringsalternativer2 x M4 x 0.7
Omgivelsestemperaturområde [°C] [Maks.]70 °C
Omgivelsestemperaturområde [°C] [Min.]-20 °C
Egenskaper
Verdi
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
ProduktgruppeBrytere og termostater
ProduktnavnKompakt pressostat
ProdukttilbehørNei
ProdukttypeETB
SCIP dossier nr.6450ee16-252d-49df-8f77-4136a47bb857
SCIP dossier produktnavnT2/TE2
ServicebarNei
SpesifikasjonsnøkkelETB-X331
Stoffer på REACH-kandidatlistenLead (CAS no. 7439-92-1)
TilbakestillingsfunksjonManuell
Trykk hann/hunnHann
Trykkinnstilling AV [psig]7.1 psig
Trykkinnstilling PÅ [psig]21.3 psig
TrykkoblingsrtypeLodding, ODM
Trykkoblingsstørrelse2.4 mm
Trykkområde kategoriLavtrykk
TypedesignETB-X331

Generelle spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
Bruttovekt0.134 Kilogram
Nettovekt0.118 Kilogram
Volume0.445 Liter
Egenskaper
Verdi
EAN/UPC5702428531535
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm