Danfoss logo
FTB, Danfoss Saginomiya Pressure Switch for low pressure applications

Kompakt pressostat, ETB

061G1006

Kontaktfunksjon: SPDT, Tilbakestillingsfunksjon: Manuell, Trykkoblingsrtype: Flare, Trykkoblingsstørrelse: 1/4 tomme, Trykk hann/hunn: Hunn, Maks. driftstrykk [bar]: 15

Tekniske spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
Antall per emballasjeformat100 stk.
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Elektrisk kobl. kommentarer3 x Faston-terminal 250
Elektrisk koblingSpadekoblinger
EmballasjeformatIndustripakning
Kapillarrørlengde [mm]1000 mm
KontaktfunksjonSPDT
KontaktklasseAC125V/AC250VFLA 1-20 A
KuldemidlerR1234yfR1234ze(E)R134aR32R404AR407AR407CR407FR410AR448AR449AR450AR452AR452BR454AR454BR454CR455AR507AR513A
Maks. driftstrykk [bar]15.0 bar
Maks. driftstrykk [psig]218 psig
Maks. testtrykk [bar] Pe16.5 bar
Material DescriptionETB Pressure Switch X310 I/100
Monteringsalternativer2 x M4 x 0.7
Omgivelsestemperaturområde [°C] [Maks.]70 °C
Omgivelsestemperaturområde [°C] [Min.]-20 °C
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Egenskaper
Verdi
ProduktgruppeBrytere og termostater
ProduktnavnKompakt pressostat
ProdukttilbehørNei
ProdukttypeETB
SCIP dossier nr.6450ee16-252d-49df-8f77-4136a47bb857
SCIP dossier produktnavnT2/TE2
ServicebarNei
SpesifikasjonsnøkkelETB-X310
Stoffer på REACH-kandidatlistenLead (CAS no. 7439-92-1)
TilbakestillingsfunksjonManuell
Trykk hann/hunnHunn
Trykkinnstilling AV [bar]2.0 bar
Trykkinnstilling PÅ [bar]3.0 bar
TrykkoblingsrtypeFlare
Trykkoblingsstørrelse1/4 tomme
Trykkområde kategoriLavtrykk
TypedesignETB-X310

Generelle spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
Bruttovekt0.139 Kilogram
Nettovekt0.132 Kilogram
Volume0.441 Liter
Egenskaper
Verdi
EAN/UPC5702428257978
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm