Danfoss logo
Liquid level switch, RT280A

Væskenivåbryter, RT280A

017D004066

Temperaturområde [°C]: -50 - 10, Tilbakestillingsfunksjon: Auto, Kontaktfunksjon: SPDT (NZ) SPDT, Følertype: Varmefølerelement, Kapillarrørlengde [mm]: 3000, Kapslingsgrad IP: IP66
Produktet er ikke lenger tilgjengelig for kjøp, men du kan fortsatt finne informasjon om det, inkludert servicehåndbøker, tegning osv.

Hvis du leter etter et lignende produkt, kan du sjekke ut andre alternativer innenfor samme produkttype ved å besøke produkttypesiden.: Væskenivåbrytere

Tekniske spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
Antall per emballasjeformat8 stk.
CE markYes
China RoHS complianceYes
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Elektrisk kobl. Hann/hunnHunn
Elektrisk koblingSkrudd kabelgjennomføring
Elektrisk koblingsstandardDIN 40430
Elektrisk koblingsstørrelse2xPg 13.5
Elektrisk spesifikasjon., standardEN 60947-4/-5
EmballasjeformatMultipakk
EN 60947 elektriske egenskaperIsolasjon: 400VForurensningsgrad 3Merkestøtspenning: 4 kVKortslutningsbesk., sikring: 10A
EN 60947 kablingsegenskaperFlex, klemringer: 0,2-1,5 mm2Flex, ingen klemringer: 0,2-2,5 mm2Entråds/flertrådet: 0,2-2,5 mm2
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
FølertypeVarmefølerelement
GodkjenningCCCCECMIMEACLLC CDC EURO-TYSKLVDRMRSRoHSRoHS KinaTYSK
Kap.rørlengdedel [tommer]118 1/8 in
Kapillarrørlengde [mm]3000 mm
Kapslingsgrad IPIP66
Kontaktdifferanse [°C] [min.]-65.0 °C
Kontaktdifferense [°C] [maks.]-5.0 °C
KontaktfunksjonSPDT (NZ) SPDT
KontaktklasseAC15=3 A, 400 VAC1=10 A, 400 VAC3=4 A, 400 VDC13=12 W, 220 VLR=28 A, 400 V
Maks. driftstrykk [bar]22.0 bar
Maks. driftstrykk [psig]319 psig
Maks. følertemperatur [°C]80 °C
Maks. følertemperatur [°F]176.0 °F
Egenskaper
Verdi
Maks. testtrykk [bar] Pe25.0 bar
Maks. testtrykk [psig]362.0 psig
Material DescriptionRT 280A NIVÅREGULATOR
Omgivelsestemperaturområde [°C] [Maks.]70 °C
Omgivelsestemperaturområde [°C] [Min.]-50 °C
Omgivelsestemperaturområde [°F] [maks.]158 °F
Omgivelsestemperaturområde [°F] [min.]-58 °F
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
ProduktbeskrivelseVæskenivåbryter
ProduktgruppeBrytere og termostater
ProduktnavnVæskenivåbryter
ProdukttilbehørGenerelt tilbehørBrytertilbehør
ProdukttypeRT280A
Reléutløsningstid [s]0 s
SCIP dossier nr.d64be145-2cb1-4f9e-b131-1e4b19976626
SCIP dossier produktnavnElectric control valve body(2)
ServicebarKontaktsystemer
Stoffer på REACH-kandidatlistenLead (CAS no. 7439-92-1)
Temperaturområde [°C] [Maks.]10 °C
Temperaturområde [°C] [Min.]-50 °C
Temperaturområde [°F] [maks.]50 °F
Temperaturområde [°F] [min.]-60 °F
TilbakestillingsfunksjonAuto
Trykk hann/hunnHann
TrykkoblingsrtypeG
TrykkoblingsstandardISO 228-1
Trykkoblingsstørrelse3/8

Generelle spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
Bruttovekt2.095 Kilogram
Nettovekt1.84 Kilogram
Volume5.097 Liter
Egenskaper
Verdi
EAN/UPC5702428042772
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm