Væskenivåbryter, LLS/AKS 38 Retrofit, Buttsveis
148H3504
Koblingstype: Buttsveis, Kapslingsgrad IP: IP67, Maks. driftstrykk [bar]: 28
148H3504
Tekniske spesifikasjoner
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| Antall per emballasjeformat | 1 stk. |
| China RoHS compliance | Out of scope |
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Elektrisk koblingsstandard | DIN 43650 |
| Elektrisk koblingsstørrelse | Pg 11 |
| Emballasjeformat | Enkeltpakke |
| EU RoHS compliance | Out of scope |
| Godkjenning | CMIMEACUA |
| Kapslingsgrad IP | IP67 |
| Kategori | Art. 4, par. 3 |
| Koblingsstandard | ASME B 36.10M SCHEDULE 80 |
| Koblingsstørrelse [tommer] | 1 in |
| Koblingstype | Buttsveis |
| Kuldemidler | R134aR22R401AR402AR404AR407AR407BR407CR407FR409AR410AR421AR502R507AR717 |
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| Maks. driftstrykk [bar] | 28.0 bar |
| Maks. driftstrykk [psig] | 406 psig |
| Material Description | LLS 4000 Retrofit AKS 38 kit |
| Product line | Industrial Refrigeration |
| Produktgruppe | Brytere og termostater |
| Produktnavn | Væskenivåbryter |
| Produkttype | LLS/AKS 38 Retrofit |
| SCIP dossier nr. | f384087f-4a0b-4bec-ad9c-0c98b49e47c7 |
| SCIP dossier produktnavn | LLS 4000 |
| Stoffer på REACH-kandidatlisten | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Temperature range [°C] [max] | 65 °C |
| Temperature range [°C] [min] | -50 °C |
| Temperaturområde [°F] [maks.] | 149 °F |
| Temperaturområde [°F] [min.] | -58 °F |
| Væskegruppe | 12 |
Generelle spesifikasjoner
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| Bruttovekt | 8.939 Kilogram |
| Nettovekt | 8.018 Kilogram |
| Volume | 15.822 Liter |
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702424285104 |
| Proposition 65 | No significant risk |