Danfoss logo
Liquid Level Switch (LLS)

Væskenivåbryter, LLS 4000U, NPT

027X0375

Koblingstype: NPT, Deler inkludert: Flense

Tekniske spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
Antall per emballasjeformat1 stk.
China RoHS complianceOut of scope
Contains batteriesNo
Deler inkludertFlense
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EmballasjeformatEnkeltpakke
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
Kobling innv./utv.Ekstern
KoblingsstandardANSI/ASME B1.20.3
Koblingsstørrelse [tommer]3/4 in
Egenskaper
Verdi
KoblingstypeNPT
Material DescriptionLLS 4000U SIL2 liquid level switch (excl
Mer informasjon:0.3 bar/4.35 psi spring
Product lineIndustrial Refrigeration
ProduktbeskrivelseVæskenivåbryter
ProduktgruppeRegionally specified kits
ProduktnavnVæskenivåbryter
ProdukttypeLLS 4000U
SCIP dossier nr.f384087f-4a0b-4bec-ad9c-0c98b49e47c7
SCIP dossier produktnavnLLS 4000
Stoffer på REACH-kandidatlistenLead (CAS no. 7439-92-1)

Generelle spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
Bruttovekt800 Gram
Nettovekt705 Gram
Volume4.425 Liter
Egenskaper
Verdi
EAN/UPC5702424210915
Proposition 65No significant risk