Danfoss logo
Liquid Level Switch (LLS)

Væskenivåbryter, LLS 4000U, NPT

027X0374

Koblingstype: NPT

Tekniske spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
Antall per emballasjeformat1 stk.
China RoHS complianceOut of scope
Contains batteriesNo
Deler inkludert3/4 NPT Welding Connetor
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EmballasjeformatEnkeltpakke
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
Kobling innv./utv.Ekstern
KoblingsstandardANSI/ASME B1.20.3
Koblingsstørrelse [tommer]3/4 in
Egenskaper
Verdi
KoblingstypeNPT
Material DescriptionLLS4000U liq lev switch w/ weld conn
Mer informasjon:0.3 bar/4.35 psi spring
Product lineIndustrial Refrigeration
ProduktbeskrivelseVæskenivåbryter
ProduktgruppeRegionally specified kits
ProduktnavnVæskenivåbryter
ProdukttypeLLS 4000U
SCIP dossier nr.f384087f-4a0b-4bec-ad9c-0c98b49e47c7
SCIP dossier produktnavnLLS 4000
Stoffer på REACH-kandidatlistenLead (CAS no. 7439-92-1)

Generelle spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
Bruttovekt2.554 Kilogram
Nettovekt1.64 Kilogram
Volume4.425 Liter
Egenskaper
Verdi
EAN/UPC5702424210908
Proposition 65No significant risk