Strømningsbryter, FQS
061H4002
Trykkoblingsrtype: R, Trykkoblingsstørrelse: 1 tomme, Medier: Glykol; Friskvann; Naturlig saltoppløsning, Koblingstype: Gjenge, Kontaktfunksjon: SPDT
061H4002
Tekniske spesifikasjoner
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| Antall per emballasjeformat | 9 stk. |
| CE mark | Yes |
| China RoHS compliance | Yes |
| China RoHS exemption clause | No |
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Emballasjeformat | Multipakk |
| EU RoHS compliance | Yes |
| EU RoHS exemption clause | No |
| Godkjenning | CE |
| Hus | NORMAL |
| Incr adj DN100/4 in [l/min] [Maks] | 950 l/min |
| Incr adj DN100/4 in [l/min] [min] | 210 l/min |
| Incr adj DN125/5 in [l/min] [Maks] | 1140 l/min |
| Incr adj DN125/5 in [l/min] [min] | 380 l/min |
| Incr adj DN150/6 in [l/min] [Maks] | 1800 l/min |
| Incr adj DN150/6 in [l/min] [min] | 570 l/min |
| Incr adj DN25/1 in [l/min] [Maks] | 50 l/min |
| Incr adj DN25/1 in [l/min] [min] | 21 l/min |
| Incr adj DN32/1-1/4 in [l/min] [Maks] | 102 l/min |
| Incr adj DN32/1-1/4 in [l/min] [min] | 46 l/min |
| Incr adj DN40/1-1/2 in [l/min] [Maks] | 145 l/min |
| Incr adj DN40/1-1/2 in [l/min] [min] | 68 l/min |
| Incr adj DN50/2 in [l/min] [Maks] | 255 l/min |
| Incr adj DN50/2 in [l/min] [min] | 58 l/min |
| Incr adj DN65/2-1/2 in [l/min] [Maks] | 570 l/min |
| Incr adj DN65/2-1/2 in [l/min] [min] | 120 l/min |
| Incr adj DN80/3 in [l/min] [Maks] | 880 l/min |
| Incr adj DN80/3 in [l/min] [min] | 115 l/min |
| Kapslingsgrad IP | IP20 |
| Koblingstype | Gjenge |
| Kontaktfunksjon | SPDT |
| Maks. driftstrykk [bar] | 10.0 bar |
| Maks. driftstrykk [psig] | 145 psig |
| Maks. flowhastighet [m/s] | 2 m/s |
| Material Description | FQS Flow Switch 030G |
| Medier | FriskvannGlykolNaturlig saltoppløsning |
| Medietemperaturområde [°F] [maks.] | 176 °F |
| Medietemperaturområde [°F] [min.] | 41 °F |
| Mediets temperaturområde [°C] [Maks.] | 80 °C |
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| Mediets temperaturområde [°C] [Min.] | 5 °C |
| Omgivelsestemperaturområde [°C] [Maks.] | 80 °C |
| Omgivelsestemperaturområde [°C] [Min.] | -25 °C |
| Omgivelsestemperaturområde [°F] [maks.] | 176 °F |
| Omgivelsestemperaturområde [°F] [min.] | -13 °F |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Produktgruppe | Brytere og termostater |
| Produktnavn | Strømningsbryter |
| Produkttilbehør | Nei |
| Produkttype | FQS |
| Redus. just. DN100/4 in [l/min] [Maks] | 940 l/min |
| Redus. just. DN100/4 in [l/min] [Min] | 200 l/min |
| Redus. just. DN125/5 in [l/min] [Maks] | 1120 l/min |
| Redus. just. DN125/5 in [l/min] [Min] | 350 l/min |
| Redus. just. DN150/6 in [l/min] [Maks] | 1700 l/min |
| Redus. just. DN150/6 in [l/min] [Min] | 530 l/min |
| Redus. just. DN25/1 in [l/min] [Maks] | 45 l/min |
| Redus. just. DN25/1 in [l/min] [Min] | 18 l/min |
| Redus. just. DN32/1-1/4 in [l/min] [Maks] | 100 l/min |
| Redus. just. DN32/1-1/4 in [l/min] [Min] | 43 l/min |
| Redus. just. DN40/1-1/2 in [l/min] [Maks] | 140 l/min |
| Redus. just. DN40/1-1/2 in [l/min] [Min] | 63 l/min |
| Redus. just. DN50/2 in [l/min] [Maks] | 250 l/min |
| Redus. just. DN50/2 in [l/min] [Min] | 50 l/min |
| Redus. just. DN65/2-1/2 in [l/min] [Maks] | 565 l/min |
| Redus. just. DN65/2-1/2 in [l/min] [Min] | 105 l/min |
| Redus. just. DN80/3 in [l/min] [Maks] | 850 l/min |
| Redus. just. DN80/3 in [l/min] [Min] | 100 l/min |
| Rørdiameterområde Ø [in][Maks] | 6 in |
| Rørdiameterområde Ø [in][Min] | 1 in |
| Rørdiameterområde Ø [mm] [Maks] | 150 mm |
| Rørdiameterområde Ø [mm][Min] | 25 mm |
| Servicebar | Nei |
| Sprengtrykk [bar] | 48.0 bar |
| Sprengtrykk [psig] | 696 psig |
| Stoffer på REACH-kandidatlisten | No |
| Trykkoblingsrtype | R |
| Trykkoblingsstørrelse | 1 tomme |
| Typedesign | FQS-030G |
Generelle spesifikasjoner
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| Bruttovekt | 0.654 Kilogram |
| Nettovekt | 0.6 Kilogram |
| Volume | 1.976 Liter |
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428275385 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |