Trykkbryter, KPU16W
060-5251
Regul. venstre side [bar]Pe: -0.2 - 7.5, Regul. høyre side [bar]Pe: 8 - 42, Differanse venstre side [bar]: 0.7 - 4, Differanse høyre side [bar]: 4, Kontaktfunksjon: SPDT+SPST(NO), Tilbakestillingsfunksjon, venstre side: Auto, Tilbakestillingsfunksjon, høyre side: Auto
060-5251
Tekniske spesifikasjoner
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| Antall per emballasjeformat | 14 stk. |
| Application note | Not applicable for liquid line |
| CE mark | Yes |
| China RoHS compliance | Out of scope |
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Differanse høyre side [bar] | 4.0 bar |
| Differanse høyre side [psi] | 60.0 psi |
| Differanse venstre side [bar] [maks.] | 4.00 bar |
| Differanse venstre side [bar] [min.] | 0.70 bar |
| Differanse venstre side [psi] [maks.] | 60.0 psi |
| Differanse venstre side [psi] [min.] | 10.0 psi |
| Elektrisk kobl. kommentarer | for ½ in male pipe thread |
| Elektrisk kobling | Hull |
| Elektrisk koblingsstørrelse | 7/8 tommer |
| Emballasjeformat | Multipakk |
| EN 60947 elektriske egenskaper | Isolasjon: 400VForurensningsgrad 3Merkestøtspenning: 4 kVShort circuit prot, fuse: 16A |
| EN 60947 kablingsegenskaper | Flex, klemringer: 0,5-1,5 mm2Flex, ingen klemringer: 0,7-2,5 mm2Entråds/flertrådet: 0,75-2,5 mm2 |
| EU RoHS compliance | Yes |
| EU RoHS exemption clause | No |
| Godkjenning | CELVDPEDRoHSUAc UL us UL873, CS C22.2 |
| Kapslingsgrad IP | IP30 |
| Kapslingsgrad Nema (~) | 1 |
| Kategori | IV |
| Kjølemidler uten olje | R134aR513AR515B |
| Kontaktfunksjon | SPDT+SPST(NO) |
| Kontaktklasse | DC=12 W pilotlast144 A, 240 V AC24 A, 240 V acFLA=24 A, 120 V acLRA = 144 A, 120 V ac |
| Kuldemidler | R113R1233zd(E)R124R134aR22R404AR407AR407CR407FR407HR410AR422BR422DR438AR448AR449AR450AR452AR507AR513AR515B |
| Material Description | KPU16W Pressure Switch M/14 |
| MWP høyre side [bar] Pe | 46.5 bar |
| MWP høyre side [psig] Pe | 675.0 psig |
| MWP venstre side [bar] Pe | 17.0 bar |
| MWP venstre side [psig] Pe | 250 psig |
| Omg. Temp. Merk | 80 °C/176 °F for max 120 min |
| Omgivelsestemperaturområde [°C] [Maks.] | 50 °C |
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| Omgivelsestemperaturområde [°C] [Min.] | -40 °C |
| Omgivelsestemperaturområde [°F] [maks.] | 122 °F |
| Omgivelsestemperaturområde [°F] [min.] | -40 °F |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Produktbeskrivelse | Dobbel trykkregulering |
| Produktgruppe | Brytere og termostater |
| Produktnavn | Trykkbryter |
| Produkttilbehør | Brytertilbehør |
| Produkttype | KPU16W |
| Regulering høyre side [bar] Pe [maks.] | 42.0 bar |
| Regulering høyre side [bar] Pe [min.] | 8.0 bar |
| Regulering høyre side [psig] Pe [maks.] | 600.0 psig |
| Regulering høyre side [psig] Pe [min.] | 100.0 psig |
| Regulering venstre side [bar] Pe [maks] | 7.50 bar |
| Regulering venstre side [bar] Pe [min.] | -0.20 bar |
| Regulering venstre side [psig] Pe [maks.] | 108.00 psig |
| Regulering venstre side [psig] Pe [min.] | -3.00 psig |
| Reguleringsområde venstre side Pe | 6 inHg - 108 psig |
| SCIP dossier nr. | 2e0fe8e8-9c82-4015-8eaf-002748cf7fb1 |
| SCIP dossier produktnavn | KPU Pressure Switch |
| Servicebar | Nei |
| Smøremiddelkompatibilitet | Oljefrie applikasjoner |
| Stoffer på REACH-kandidatlisten | Lead (CAS no. 7439-92-1)Cadmium oxide (CAS no.1306-19-0) |
| Tilbakestillingsfunksjon, høyre side | Auto |
| Tilbakestillingsfunksjon, venstre side | Auto |
| Trykk hann/hunn | Hann |
| Trykkfølerelement | Belger |
| Trykkoblingsrtype | Flare |
| Trykkoblingsstandard | DIN 8906 |
| Trykkoblingsstørrelse | 1/4 |
| UL godkjenningsfilnavn | E31024 |
| UL mark | Yes |
| UL-godkjente kjølemidler | R113R1234yfR1234ze(E)R124R134aR22R404AR407AR407CR407FR407HR410AR422BR422DR438AR448AR449AR450AR452AR452BR454AR454CR455AR507AR513AR515B |
| Væskegruppe | 1 |
Generelle spesifikasjoner
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| Bruttovekt | 0.907 Kilogram |
| Nettovekt | 0.862 Kilogram |
| Volume | 1.078 Liter |
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428063876 |
| Proposition 65 | Cancer |