Danfoss logo
KPU Pressure switch (dual, flare, auto / man)

Trykkbryter, KPU15B

060-5249

Regul. venstre side [bar]Pe: -0.2 - 7.5, Regul. høyre side [bar]Pe: 8 - 32, Differanse venstre side [bar]: 0.7 - 4, Differanse høyre side [bar]: 4, Kontaktfunksjon: SPST(NO+NC), Tilbakestillingsfunksjon, venstre side: Auto, Tilbakestillingsfunksjon, høyre side: Manuell Maks

Tekniske spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
Antall per emballasjeformat14 stk.
Application noteNot applicable for liquid line
CE markYes
China RoHS complianceOut of scope
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Differanse høyre side [bar]4.0 bar
Differanse høyre side [psi]60.0 psi
Differanse venstre side [bar] [maks.]4.00 bar
Differanse venstre side [bar] [min.]0.70 bar
Differanse venstre side [psi] [maks.]60.0 psi
Differanse venstre side [psi] [min.]10.0 psi
Elektrisk kobl. kommentarerfor ½ in male pipe thread
Elektrisk koblingHull
Elektrisk koblingsstørrelse7/8 tommer
EmballasjeformatMultipakk
EN 60947 elektriske egenskaperIsolasjon: 400VForurensningsgrad 3Merkestøtspenning: 4 kVShort circuit prot, fuse: 16A
EN 60947 kablingsegenskaperFlex, klemringer: 0,5-1,5 mm2Flex, ingen klemringer: 0,7-2,5 mm2Entråds/flertrådet: 0,75-2,5 mm2
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
GodkjenningCELVDRoHSc UL us UL873, CS C22.2
Kapslingsgrad IPIP30
Kapslingsgrad Nema (~)1
Kjølemidler uten oljeR134aR513AR515B
KontaktfunksjonSPST(NO+NC)
KontaktklasseDC=12 W pilotlast144 A, 240 V AC24 A, 240 V acFLA=24 A, 120 V acLRA = 144 A, 120 V ac
KuldemidlerR113R1233zd(E)R124R134aR22R404AR407AR407CR407FR407HR422BR422DR438AR448AR449AR449BR450AR452AR507AR513AR515B
Material DescriptionKPU15B Pressure Switch M/14
MWP høyre side [bar] Pe35.0 bar
MWP høyre side [psig] Pe510.0 psig
MWP venstre side [bar] Pe17.0 bar
MWP venstre side [psig] Pe250 psig
Omg. Temp. Merk80 °C/176 °F for max 120 min
Omgivelsestemperaturområde [°C] [Maks.]50 °C
Egenskaper
Verdi
Omgivelsestemperaturområde [°C] [Min.]-40 °C
Omgivelsestemperaturområde [°F] [maks.]122 °F
Omgivelsestemperaturområde [°F] [min.]-40 °F
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
ProduktbeskrivelseDobbel trykkregulering
ProduktgruppeBrytere og termostater
ProduktnavnTrykkbryter
ProdukttilbehørBrytertilbehør
ProdukttypeKPU15B
Regulering høyre side [bar] Pe [maks.]32.0 bar
Regulering høyre side [bar] Pe [min.]8.0 bar
Regulering høyre side [psig] Pe [maks.]465.0 psig
Regulering høyre side [psig] Pe [min.]100.0 psig
Regulering venstre side [bar] Pe [maks]7.50 bar
Regulering venstre side [bar] Pe [min.]-0.20 bar
Regulering venstre side [psig] Pe [maks.]108.00 psig
Regulering venstre side [psig] Pe [min.]-3.00 psig
Reguleringsområde venstre side Pe6 inHg - 108 psig
SCIP dossier nr.2e0fe8e8-9c82-4015-8eaf-002748cf7fb1
SCIP dossier produktnavnKPU Pressure Switch
ServicebarNei
SmøremiddelkompatibilitetOljefrie applikasjoner
Stoffer på REACH-kandidatlistenLead (CAS no. 7439-92-1)Cadmium oxide (CAS no.1306-19-0)
Tilbakestillingsfunksjon, høyre sideManuell Maks
Tilbakestillingsfunksjon, venstre sideAuto
Trykk hann/hunnHann
TrykkfølerelementBelger
TrykkoblingsrtypeFlare
TrykkoblingsstandardDIN 8906
Trykkoblingsstørrelse1/4
UL godkjenningsfilnavnE31024
UL markYes
UL-godkjente kjølemidlerR113R1234yfR1234ze(E)R124R134aR22R404AR407AR407CR407FR407HR422BR422DR438AR448AR449AR449BR450AR452AR452BR454AR454CR455AR507AR513AR515B

Generelle spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
Bruttovekt0.885 Kilogram
Nettovekt0.84 Kilogram
Volume1.047 Liter
Egenskaper
Verdi
EAN/UPC5702428063869
Proposition 65Cancer