Trykkbryter, KP17B
060-600466
Regul. venstre side [bar]Pe: -0.2 - 7.5, Regul. høyre side [bar]Pe: 8 - 32, Differanse venstre side [bar]: 0.7 - 4, Differanse høyre side [bar]: 4, Kontaktfunksjon: SPDT+SPST(NO), Tilbakestillingsfunksjon, venstre side: Auto, Tilbakestillingsfunksjon, høyre side: Manuell Maks
Dette produktet er utgått.
Produktet er ikke lenger tilgjengelig for kjøp, men du kan fortsatt finne informasjon om det, inkludert servicehåndbøker, tegning osv.
Hvis du leter etter et lignende produkt, kan du sjekke ut andre alternativer innenfor samme produkttype ved å besøke produkttypesiden.: KP
Anbefalt utskifting: 060-600491
060-600466
Tekniske spesifikasjoner
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| Antall per emballasjeformat | 36 stk. |
| Application note | Not applicable for liquid line |
| CE mark | Yes |
| China RoHS compliance | Yes |
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Differanse høyre side [bar] | 4.0 bar |
| Differanse høyre side [psi] | 58.0 psi |
| Differanse venstre side [bar] [maks.] | 4.00 bar |
| Differanse venstre side [bar] [min.] | 0.70 bar |
| Differanse venstre side [psi] [maks.] | 58.0 psi |
| Differanse venstre side [psi] [min.] | 10.0 psi |
| EEE category | 5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
| Elektrisk kobling | Kabelnippel, gummi |
| Elektrisk koblingsstørrelse | 6-14 mm |
| Emballasjeformat | Industripakning |
| EN 60947 elektriske egenskaper | Isolasjon: 400VForurensningsgrad 3Merkestøtspenning: 4 kVShort circuit prot, fuse: 16A |
| EN 60947 kablingsegenskaper | Flex, klemringer: 0,5-1,5 mm2Flex, ingen klemringer: 0,7-2,5 mm2Entråds/flertrådet: 0,75-2,5 mm2 |
| EU RoHS compliance | Yes |
| EU RoHS exemption clause | No |
| Godkjenning | BVCCCCECMIMDNVEACGLLLC CDC EURO-TYSKLRLVDPEDRINARMRSRoHS Kinac UL us UL873, CS C22.2 |
| In scope of WEEE | Yes |
| Kapslingsgrad IP | IP30 |
| Kapslingsgrad Nema (~) | 1 |
| Kategori | IV |
| Kjølemidler uten olje | R134aR513AR515B |
| Kontaktfunksjon | SPDT+SPST(NO) |
| Kontaktklasse | AC15=10 A, 400 VAC1=16 A, 400 VAC3=16 A, 400 VDC13=12 W, 220 VLR=112 A, 400 VTerminal D: 50 VA, 400 V |
| Kuldemidler | R113R1233zd(E)R1234yfR1234yzR1234ze(E)R124R134aR22R404AR407AR407CR407FR407HR422BR422DR438AR448AR449AR449BR450AR452AR454CR455AR507AR513AR515B |
| Maks.test trykk høyre side [bar] | 35 bar |
| Maks.test trykk venstre side [bar] | 20 bar |
| Material Description | KP17B Pressure Switch I/36 |
| MWP høyre side [bar] Pe | 32.0 bar |
| MWP høyre side [psig] Pe | 464.0 psig |
| MWP venstre side [bar] Pe | 17.0 bar |
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| MWP venstre side [psig] Pe | 245 psig |
| Omg. Temp. Merk | 80 °C/176 °F for max 120 min |
| Omgivelsestemperaturområde [°C] [Maks.] | 65 °C |
| Omgivelsestemperaturområde [°C] [Min.] | -25 °C |
| Omgivelsestemperaturområde [°F] [maks.] | 149 °F |
| Omgivelsestemperaturområde [°F] [min.] | -13 °F |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Produktbeskrivelse | Dobbel trykkregulering |
| Produktgruppe | Brytere og termostater |
| Produktnavn | Trykkbryter |
| Produkttilbehør | Brytertilbehør |
| Produkttype | KP17B |
| Regulering høyre side [bar] Pe [maks.] | 32.0 bar |
| Regulering høyre side [bar] Pe [min.] | 8.0 bar |
| Regulering høyre side [psig] Pe [maks.] | 464.0 psig |
| Regulering høyre side [psig] Pe [min.] | 116.0 psig |
| Regulering venstre side [bar] Pe [maks] | 7.50 bar |
| Regulering venstre side [bar] Pe [min.] | -0.20 bar |
| Reguleringsområde venstre side Pe | 6 inHg - 108 psig |
| SCIP dossier nr. | 1b8fc5ed-65e2-48fc-8738-8cce613a9786 |
| SCIP dossier produktnavn | KP KPI |
| Servicebar | Nei |
| Smøremiddelkompatibilitet | Oljefrie applikasjoner |
| Stoffer på REACH-kandidatlisten | Lead (CAS no. 7439-92-1)Cadmium oxide (CAS no.1306-19-0) |
| Tilbakestillingsfunksjon, høyre side | Manuell Maks |
| Tilbakestillingsfunksjon, venstre side | Auto |
| Trykk hann/hunn | Hunn |
| Trykkfølerelement | Belger |
| Trykkoblingsrtype | Lodding, ODF |
| Trykkoblingsstandard | EN 1254-1 |
| Trykkoblingsstørrelse | 6 mm |
| UL godkjenningsfilnavn | E31024 |
| UL mark | Yes |
| UL-godkjente kjølemidler | R113R124R134aR22R404AR407AR407CR407FR407HR422BR422DR438AR448AR449AR449BR450AR452AR507AR513AR515B |
| Væskegruppe | 1 |
Generelle spesifikasjoner
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| Bruttovekt | 0.505 Kilogram |
| Nettovekt | 0.46 Kilogram |
| Volume | 1.24 Liter |
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428011198 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |