Danfoss logo
KP17WB Pressure Switch I/32

Trykkbryter, KP17WB

060-539466

Differanse venstre side [bar]: 1, Differanse høyre side [bar]: 4, Kontaktfunksjon: SPDT+SPST(NO), Tilbakestillingsfunksjon, venstre side: Auto, Tilbakestillingsfunksjon, høyre side: MAKS KONVERTERBAR

Tekniske spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
Antall per emballasjeformat32 stk.
Application noteNot applicable for liquid line
CE markYes
China RoHS complianceYes
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Differanse høyre side [bar]4.0 bar
Differanse høyre side [psi]58.0 psi
Differanse venstre side [bar]1.00 bar
Differensial venstre side [psi]14.5 psi
EEE category5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Elektrisk koblingKabelnippel, gummi
Elektrisk koblingsstørrelse6-14 mm
EmballasjeformatIndustripakning
EN 60947 elektriske egenskaperIsolasjon: 400VForurensningsgrad 3Merkestøtspenning: 4 kVShort circuit prot, fuse: 16A
EN 60947 kablingsegenskaperFlex, klemringer: 0,5-1,5 mm2Flex, ingen klemringer: 0,7-2,5 mm2Entråds/flertrådet: 0,75-2,5 mm2
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
Fabrikkinnst. høyre side [bar]18.0 bar
Fabrikkinnst. høyre side [psig]261 psig
Fabrikkinnst. venstre side [bar]1.0 bar
Fabrikkinnst. venstre side [psig]14.5 psig
GodkjenningRoHS KinaCCCCECMIMDNVEACLVDPEDRINAUAc UL us UL873, CS C22.2
In scope of WEEEYes
Kapslingsgrad IPIP44
Kapslingsgrad Nema (~)2
KategoriIV
Kjølemidler uten oljeR134aR513AR515B
KontaktfunksjonSPDT+SPST(NO)
KontaktklasseAC15=10 A, 400 VAC1=16 A, 400 VAC3=16 A, 400 VDC13=12 W, 220 VLR=112 A, 400 VTerminal D: 50 VA, 400 V
KuldemidlerR113R1233zd(E)R1234yfR1234yzR1234ze(E)R124R134aR22R404AR407AR407CR407FR407HR422BR422DR438AR448AR449AR449BR450AR452AR454CR455AR507AR513AR515B
Maks.test trykk høyre side [bar]35 bar
Maks.test trykk venstre side [bar]20 bar
Egenskaper
Verdi
Material DescriptionKP17WB Pressure Switch I/32
MWP høyre side [bar] Pe32.0 bar
MWP høyre side [psig] Pe464.0 psig
MWP venstre side [bar] Pe17.0 bar
MWP venstre side [psig] Pe245 psig
Omg. Temp. Merk80 °C/176 °F for max 120 min
Omgivelsestemperaturområde [°C] [Maks.]65 °C
Omgivelsestemperaturområde [°C] [Min.]-25 °C
Omgivelsestemperaturområde [°F] [maks.]149 °F
Omgivelsestemperaturområde [°F] [min.]-13 °F
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
ProduktbeskrivelseDobbel trykkregulering
ProduktgruppeBrytere og termostater
ProduktnavnTrykkbryter
ProdukttilbehørBrytertilbehør
ProdukttypeKP17WB
SCIP dossier nr.1b8fc5ed-65e2-48fc-8738-8cce613a9786
SCIP dossier produktnavnKP KPI
ServicebarNei
SmøremiddelkompatibilitetOljefrie applikasjoner
Stoffer på REACH-kandidatlistenLead (CAS no. 7439-92-1)Cadmium oxide (CAS no.1306-19-0)
Tilbakestillingsfunksjon, høyre sideMAKS KONVERTERBAR
Tilbakestillingsfunksjon, venstre sideAuto
Trykk hann/hunnHann
TrykkfølerelementBelger
TrykkoblingsrtypeFlare
TrykkoblingsstandardDIN 8906
Trykkoblingsstørrelse1/4
UL godkjenningsfilnavnE31024
UL markYes
UL-godkjente kjølemidlerR113R124R134aR22R404AR407AR407CR407FR407HR422BR422DR438AR448AR449AR449BR450AR452AR507AR513AR515B
Væskegruppe1

Generelle spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
Bruttovekt0.505 Kilogram
Nettovekt0.46 Kilogram
Volume0.703 Liter
Egenskaper
Verdi
EAN/UPC5702428079815
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm