Danfoss logo
KP15 Pressure Switch 24, 36

Trykkbryter, KP15

060-514991

Regul. venstre side [bar]Pe: -0.2 - 7.5, Regul. høyre side [bar]Pe: 8 - 32, Differanse venstre side [bar]: 0.7 - 4, Differanse høyre side [bar]: 4, Kontaktfunksjon: SPDT+SPST(NO), Tilbakestillingsfunksjon, venstre side: Auto
Produktet er ikke lenger tilgjengelig for kjøp, men du kan fortsatt finne informasjon om det, inkludert servicehåndbøker, tegning osv.

Hvis du leter etter et lignende produkt, kan du sjekke ut andre alternativer innenfor samme produkttype ved å besøke produkttypesiden.: KP

Anbefalt utskifting: 060-514966

Tekniske spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
Antall per emballasjeformat36 stk.
CE markYes
China RoHS complianceYes
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Differanse høyre side [bar]4.0 bar
Differanse høyre side [psi]58.0 psi
Differanse venstre side [bar] [maks.]4.00 bar
Differanse venstre side [bar] [min.]0.70 bar
Differanse venstre side [psi] [maks.]58.0 psi
Differanse venstre side [psi] [min.]10.0 psi
Elektrisk koblingKabelnippel, gummi
Elektrisk koblingsstørrelse6-14 mm
EmballasjeformatIndustripakning
EN 60947 elektriske egenskaperIsolasjon: 400VForurensningsgrad 3Merkestøtspenning: 4 kVShort circuit prot, fuse: 16A
EN 60947 kablingsegenskaperFlex, klemringer: 0,5-1,5 mm2Flex, ingen klemringer: 0,7-2,5 mm2Entråds/flertrådet: 0,75-2,5 mm2
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
GodkjenningBVCCCCEDNVEACGLLLC CDC EURO-TYSKLRLVDRINARMRSRoHS Kinac UL us UL873, CS C22.2
Kapslingsgrad IPIP30
Kapslingsgrad Nema (~)1
Kjølemidler uten oljeR134aR513AR515B
KontaktfunksjonSPDT+SPST(NO)
KontaktklasseAC15=10 A, 400 VAC1=16 A, 400 VAC3=16 A, 400 VDC13=12 W, 220 VLR=112 A, 400 VTerminal D: 50 VA, 400 V
KuldemidlerR113R1233zd(E)R1234yfR1234yzR1234ze(E)R124R134aR22R404AR407AR407CR407FR407HR422BR422DR438AR448AR449AR449BR450AR452AR454CR455AR507AR513AR515B
Maks.test trykk høyre side [bar]35 bar
Maks.test trykk venstre side [bar]20 bar
Material DescriptionKP15 Pressure Switch I/36
MWP høyre side [bar] Pe35.0 bar
MWP høyre side [psig] Pe510.0 psig
MWP venstre side [bar] Pe17.0 bar
MWP venstre side [psig] Pe245 psig
Omg. Temp. Merk80 °C/176 °F for max 120 min
Egenskaper
Verdi
Omgivelsestemperaturområde [°C] [Maks.]65 °C
Omgivelsestemperaturområde [°C] [Min.]-40 °C
Omgivelsestemperaturområde [°F] [maks.]149 °F
Omgivelsestemperaturområde [°F] [min.]-40 °F
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
ProduktbeskrivelseDobbel trykkregulering
ProduktgruppeBrytere og termostater
ProduktnavnTrykkbryter
ProdukttilbehørBrytertilbehør
ProdukttypeKP15
Regulering høyre side [bar] Pe [maks.]32.0 bar
Regulering høyre side [bar] Pe [min.]8.0 bar
Regulering høyre side [psig] Pe [maks.]464.0 psig
Regulering høyre side [psig] Pe [min.]116.0 psig
Regulering venstre side [bar] Pe [maks]7.50 bar
Regulering venstre side [bar] Pe [min.]-0.20 bar
Reguleringsområde venstre side Pe6 inHg - 108 psig
SCIP dossier nr.1b8fc5ed-65e2-48fc-8738-8cce613a9786
SCIP dossier produktnavnKP KPI
ServicebarNei
SmøremiddelkompatibilitetOljefrie applikasjoner
Stoffer på REACH-kandidatlistenLead (CAS no. 7439-92-1)Cadmium oxide (CAS no.1306-19-0)
Tilbakestillingsfunksjon, høyre sideManuell Maks
Tilbakestillingsfunksjon, venstre sideAuto
Trykk hann/hunnHann
TrykkfølerelementBelger
TrykkoblingsrtypeFlare
TrykkoblingsstandardDIN 8906
Trykkoblingsstørrelse1/4
UL godkjenningsfilnavnE31024
UL markYes
UL-godkjente kjølemidlerR113R124R134aR22R404AR407AR407CR407FR407HR422BR422DR438AR448AR449AR449BR450AR452AR507AR513AR515B

Generelle spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
Bruttovekt0.007 Kilogram
Nettovekt0.007 Kilogram
Volume0.007 Liter
Egenskaper
Verdi
EAN/UPC5702428545709
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm