Danfoss logo
KP15 Pressure Switch , WEB060-8020

Trykkbryter, KP15

060-507191

Regul. venstre side [bar]Pe: -0.2 - 7.5, Regul. høyre side [bar]Pe: 8 - 32, Differanse venstre side [bar]: 0.7 - 4, Differanse høyre side [bar]: 4, Kontaktfunksjon: SPDT+SPST(NO), Tilbakestillingsfunksjon, venstre side: Auto

Tekniske spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
Antall per emballasjeformat32 stk.
CE markYes
China RoHS complianceYes
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Differanse høyre side [bar]4.0 bar
Differanse høyre side [psi]58.0 psi
Differanse venstre side [bar] [maks.]4.00 bar
Differanse venstre side [bar] [min.]0.70 bar
Differanse venstre side [psi] [maks.]58.0 psi
Differanse venstre side [psi] [min.]10.0 psi
Elektrisk koblingKabelnippel, gummi
Elektrisk koblingsstørrelse6-14 mm
EmballasjeformatIndustripakning
EN 60947 elektriske egenskaperIsolasjon: 400VForurensningsgrad 3Merkestøtspenning: 4 kVShort circuit prot, fuse: 16A
EN 60947 kablingsegenskaperFlex, klemringer: 0,5-1,5 mm2Flex, ingen klemringer: 0,7-2,5 mm2Entråds/flertrådet: 0,75-2,5 mm2
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
GodkjenningRoHS KinaBVCCCCEDNVEACGLLRLVDRINAUAc UL us UL873, CS C22.2
Kapslingsgrad IPIP44
Kapslingsgrad Nema (~)2
Kjølemidler uten oljeR134aR513AR515B
KontaktfunksjonSPDT+SPST(NO)
KontaktklasseAC15=10 A, 400 VAC1=16 A, 400 VAC3=16 A, 400 VDC13=12 W, 220 VLR=112 A, 400 VTerminal D: 50 VA, 400 V
KuldemidlerR113R1233zd(E)R1234yfR1234yzR1234ze(E)R124R134aR22R404AR407AR407CR407FR407HR422BR422DR438AR448AR449AR449BR450AR452AR454CR455AR507AR513AR515B
Maks.test trykk høyre side [bar]35 bar
Maks.test trykk venstre side [bar]20 bar
Material DescriptionKP15 Pressure Switch I/32
MWP høyre side [bar] Pe35.0 bar
MWP høyre side [psig] Pe510.0 psig
MWP venstre side [bar] Pe17.0 bar
MWP venstre side [psig] Pe245 psig
Omg. Temp. Merk80 °C/176 °F for max 120 min
Egenskaper
Verdi
Omgivelsestemperaturområde [°C] [Maks.]65 °C
Omgivelsestemperaturområde [°C] [Min.]-40 °C
Omgivelsestemperaturområde [°F] [maks.]149 °F
Omgivelsestemperaturområde [°F] [min.]-40 °F
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
ProduktbeskrivelseDobbel trykkregulering
ProduktgruppeBrytere og termostater
ProduktnavnTrykkbryter
ProdukttilbehørBrytertilbehør
ProdukttypeKP15
Regulering høyre side [bar] Pe [maks.]32.0 bar
Regulering høyre side [bar] Pe [min.]8.0 bar
Regulering høyre side [psig] Pe [maks.]464.0 psig
Regulering høyre side [psig] Pe [min.]116.0 psig
Regulering venstre side [bar] Pe [maks]7.50 bar
Regulering venstre side [bar] Pe [min.]-0.20 bar
Reguleringsområde venstre side Pe6 inHg - 108 psig
SCIP dossier nr.1b8fc5ed-65e2-48fc-8738-8cce613a9786
SCIP dossier produktnavnKP KPI
ServicebarNei
SmøremiddelkompatibilitetOljefrie applikasjoner
Stoffer på REACH-kandidatlistenLead (CAS no. 7439-92-1)Cadmium oxide (CAS no.1306-19-0)
Tilbakestillingsfunksjon, høyre sideAuto
Tilbakestillingsfunksjon, venstre sideAuto
Trykk hann/hunnHann
TrykkfølerelementBelger
TrykkoblingsrtypeFlare
TrykkoblingsstandardDIN 8906
Trykkoblingsstørrelse1/4
UL godkjenningsfilnavnE31024
UL markYes
UL-godkjente kjølemidlerR113R124R134aR22R404AR407AR407CR407FR407HR422BR422DR438AR448AR449AR449BR450AR452AR507AR513AR515B

Generelle spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
Bruttovekt0.559 Kilogram
Nettovekt0.546 Kilogram
Volume0.007 Liter
Egenskaper
Verdi
EAN/UPC5702428545686
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm