Danfoss logo
KP15 Pressure Switch M/16_060-206091

Trykkbryter, KP15

060-206066

Regul. venstre side [bar]Pe: -0.9 - 7, Regul. høyre side [bar]Pe: 8 - 32, Differanse venstre side [bar]: 0.7, Differanse høyre side [bar]: 4, Kontaktfunksjon: SPDT, Tilbakestillingsfunksjon, venstre side: Manuell min
Produktet er ikke lenger tilgjengelig for kjøp, men du kan fortsatt finne informasjon om det, inkludert servicehåndbøker, tegning osv.

Hvis du leter etter et lignende produkt, kan du sjekke ut andre alternativer innenfor samme produkttype ved å besøke produkttypesiden.: KP

Tekniske spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
Antall per emballasjeformat16 stk.
Application noteNot applicable for liquid line
CE markYes
China RoHS complianceYes
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Differanse høyre side [bar]4.0 bar
Differanse høyre side [psi]58.0 psi
Differanse venstre side [bar]0.70 bar
Differensial venstre side [psi]10.0 psi
EEE category5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Elektrisk kobl. Hann/hunnHunn
Elektrisk koblingSvivel-kabelkobling
Elektrisk koblingsstørrelseNPSM 1/2 - 14
EmballasjeformatMultipakk
EN 60947 elektriske egenskaperIsolasjon: 400VForurensningsgrad 3Merkestøtspenning: 4 kVShort circuit prot, fuse: 16A
EN 60947 kablingsegenskaperFlex, klemringer: 0,5-1,5 mm2Flex, ingen klemringer: 0,7-2,5 mm2Entråds/flertrådet: 0,75-2,5 mm2
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
GodkjenningBVCCCCECMIMDNVEACGLLLC CDC EURO-TYSKLRLVDRINARMRSRoHS Kinac UL us UL873, CS C22.2
In scope of WEEEYes
Kap.rørlengdedel [tommer]36 in
Kapillarrørlengde [mm]900 mm
Kapslingsgrad IPIP30
Kapslingsgrad Nema (~)1
Kjølemidler uten oljeR134aR513AR515B
KontaktfunksjonSPDT
Kontaktklasse120Vac,16FLA,96LRA,3AStyreFunksjon16 A resistiv, enfas240 V ac, 8 FLA, 48 LRA240V dc,12W pilot duty(0.05 A)8 A resisitv, enfasEkstra: 50 VA, 240 V ac pilotlast
KuldemidlerR113R1233zd(E)R124R134aR22R404AR407AR407CR407FR407HR422BR422DR438AR448AR449AR449BR450AR452AR507AR513AR515B
Maks.test trykk høyre side [bar]35 bar
Maks.test trykk venstre side [bar]20 bar
Material DescriptionKP15 Pressure Switch M/16
MWP høyre side [bar] Pe32.0 bar
MWP høyre side [psig] Pe465.0 psig
MWP venstre side [bar] Pe17.0 bar
Egenskaper
Verdi
MWP venstre side [psig] Pe245 psig
Omg. Temp. Merk80 °C/176 °F for max 120 min
Omgivelsestemperaturområde [°C] [Maks.]65 °C
Omgivelsestemperaturområde [°C] [Min.]-40 °C
Omgivelsestemperaturområde [°F] [maks.]149 °F
Omgivelsestemperaturområde [°F] [min.]-40 °F
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
ProduktbeskrivelseDobbel trykkregulering
ProduktgruppeBrytere og termostater
ProduktnavnTrykkbryter
ProdukttilbehørBrytertilbehør
ProdukttypeKP15
Regulering høyre side [bar] Pe [maks.]32.0 bar
Regulering høyre side [bar] Pe [min.]8.0 bar
Regulering høyre side [psig] Pe [maks.]464.0 psig
Regulering høyre side [psig] Pe [min.]116.0 psig
Regulering venstre side [bar] Pe [maks]7.00 bar
Regulering venstre side [bar] Pe [min.]-0.90 bar
Reguleringsområde venstre side Pe27 inHg - 101 psig
SCIP dossier nr.1b8fc5ed-65e2-48fc-8738-8cce613a9786
SCIP dossier produktnavnKP KPI
ServicebarNei
SmøremiddelkompatibilitetOljefrie applikasjoner
Stoffer på REACH-kandidatlistenLead (CAS no. 7439-92-1)Cadmium oxide (CAS no.1306-19-0)
Tilbakestillingsfunksjon, høyre sideManuell Maks
Tilbakestillingsfunksjon, venstre sideManuell min
Trykk hann/hunnHunn
TrykkfølerelementBelger
TrykkoblingsrtypeFlaremutter
TrykkoblingsstandardDIN 8912
Trykkoblingsstørrelse1/4
UL godkjenningsfilnavnE31024
UL markYes
UL-godkjente kjølemidlerR113R1234yfR1234ze(E)R124R134aR22R404AR407AR407CR407FR407HR422BR422DR438AR448AR449AR449BR450AR452AR452BR454AR454CR455AR507AR513AR515B

Generelle spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
Bruttovekt0.672 Kilogram
Nettovekt0.6 Kilogram
Volume1.281 Liter
Egenskaper
Verdi
EAN/UPC5702428012287
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm