Trykkbryter, KP15A
060-129366
Regul. venstre side [bar]Pe: -0.2 - 7.5, Regul. høyre side [bar]Pe: 8 - 32, Differanse venstre side [bar]: 0.7 - 4, Differanse høyre side [bar]: 4, Kontaktfunksjon: SPDT+SPST(NO), Tilbakestillingsfunksjon, venstre side: Auto, Tilbakestillingsfunksjon, høyre side: Auto
060-129366
Tekniske spesifikasjoner
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| Antall per emballasjeformat | 10 stk. |
| Application note | Not applicable for liquid line |
| CE mark | Yes |
| China RoHS compliance | Yes |
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Differanse høyre side [bar] | 4.0 bar |
| Differanse høyre side [psi] | 58.0 psi |
| Differanse venstre side [bar] [maks.] | 4.00 bar |
| Differanse venstre side [bar] [min.] | 0.70 bar |
| Differanse venstre side [psi] [maks.] | 58.0 psi |
| Differanse venstre side [psi] [min.] | 10.0 psi |
| EEE category | 5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
| Elektrisk kobling | Kabelnippel, gummi |
| Elektrisk koblingsstørrelse | 6-14 mm |
| Emballasjeformat | Multipakk |
| EN 60947 elektriske egenskaper | Isolasjon: 400VForurensningsgrad 3Merkestøtspenning: 4 kVShort circuit prot, fuse: 16A |
| EN 60947 kablingsegenskaper | Flex, klemringer: 0,5-1,5 mm2Flex, ingen klemringer: 0,7-2,5 mm2Entråds/flertrådet: 0,75-2,5 mm2 |
| EU RoHS compliance | Yes |
| EU RoHS exemption clause | No |
| Godkjenning | RoHS KinaBVCCCCEDNVEACGLLRLVDRINAUAc UL us UL873, CS C22.2 |
| In scope of WEEE | Yes |
| Kapslingsgrad IP | IP44 |
| Kapslingsgrad Nema (~) | 2 |
| Kjølemidler uten olje | R134aR513AR515B |
| Kontaktfunksjon | SPDT+SPST(NO) |
| Kontaktklasse | AC15=10 A, 400 VAC1=16 A, 400 VAC3=16 A, 400 VDC13=12 W, 220 VLR=112 A, 400 VTerminal D: 50 VA, 400 V |
| Kuldemidler | R113R1233zd(E)R1234yfR1234yzR1234ze(E)R124R134aR22R404AR407AR407CR407FR407HR422BR422DR438AR448AR449AR449BR450AR452AR454CR455AR507AR513AR515BR717 |
| Maks.test trykk høyre side [bar] | 35 bar |
| Maks.test trykk venstre side [bar] | 20 bar |
| Material Description | KP-15A PRESSOSTAT, SIGN.UTG.HT |
| MWP høyre side [bar] Pe | 35.0 bar |
| MWP høyre side [psig] Pe | 510.0 psig |
| MWP venstre side [bar] Pe | 17.0 bar |
| MWP venstre side [psig] Pe | 245 psig |
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| Omg. Temp. Merk | 80 °C/176 °F for max 120 min |
| Omgivelsestemperaturområde [°C] [Maks.] | 65 °C |
| Omgivelsestemperaturområde [°C] [Min.] | -40 °C |
| Omgivelsestemperaturområde [°F] [maks.] | 149 °F |
| Omgivelsestemperaturområde [°F] [min.] | -40 °F |
| Other RoHS documentation | Saudi Arabia RoHS |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Produktbeskrivelse | Dobbel trykkregulering |
| Produktgruppe | Brytere og termostater |
| Produktnavn | Trykkbryter |
| Produkttilbehør | Brytertilbehør |
| Produkttype | KP15A |
| Regulering høyre side [bar] Pe [maks.] | 32.0 bar |
| Regulering høyre side [bar] Pe [min.] | 8.0 bar |
| Regulering høyre side [psig] Pe [maks.] | 464.0 psig |
| Regulering høyre side [psig] Pe [min.] | 116.0 psig |
| Regulering venstre side [bar] Pe [maks] | 7.50 bar |
| Regulering venstre side [bar] Pe [min.] | -0.20 bar |
| Reguleringsområde venstre side Pe | 6 inHg - 108 psig |
| SCIP dossier nr. | 1b8fc5ed-65e2-48fc-8738-8cce613a9786 |
| SCIP dossier produktnavn | KP KPI |
| Servicebar | Nei |
| Smøremiddelkompatibilitet | Oljefrie applikasjoner |
| Stoffer på REACH-kandidatlisten | Lead (CAS no. 7439-92-1)Cadmium oxide (CAS no.1306-19-0) |
| Tilbakestillingsfunksjon, høyre side | Auto |
| Tilbakestillingsfunksjon, venstre side | Auto |
| Trykk hann/hunn | Hann |
| Trykkfølerelement | Belger |
| Trykkoblingsrtype | M |
| Trykkoblingsstandard | ISO 261 |
| Trykkoblingsstørrelse | 10 x 0.75 |
| UL godkjenningsfilnavn | E31024 |
| UL mark | Yes |
| UL-godkjente kjølemidler | R113R124R134aR22R404AR407AR407CR407FR407HR422BR422DR438AR448AR449AR449BR450AR452AR507AR513AR515BR717 |
Generelle spesifikasjoner
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| Bruttovekt | 0.768 Kilogram |
| Nettovekt | 0.723 Kilogram |
| Volume | 1.993 Liter |
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428016155 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |