Differansetrykkbryter, MP54
060B205366
Tilbakestillingsfunksjon: Manuell min, Trykkoblingsrtype: Flaremutter, Trykkoblingsstørrelse: 1/4 tomme, Kapslingsgrad IP: IP20, Maks. driftstrykk [bar]: 17
Dette produktet er utgått.
Produktet er ikke lenger tilgjengelig for kjøp, men du kan fortsatt finne informasjon om det, inkludert servicehåndbøker, tegning osv.
Hvis du leter etter et lignende produkt, kan du sjekke ut andre alternativer innenfor samme produkttype ved å besøke produkttypesiden.: MP54 / MP55 / MP55A
Anbefalt utskifting: 060B205391
060B205366
Tekniske spesifikasjoner
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| Antall per emballasjeformat | 21 stk. |
| CE mark | Yes |
| China RoHS compliance | Yes |
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Driftsområde LP- side [bar] Pe [min.] | -1 bar |
| Driftsområde LP-side [bar] Pe [maks.] | 12 bar |
| Driftsområde LP-side [psig] Pe [maks.] | 175 psig |
| Driftsområde LP-side [psig] Pe [min.] | -15 psig |
| Elektrisk kobl. Hann/hunn | Hunn |
| Elektrisk kobling | Svivel-kabelkobling |
| Elektrisk koblingsstandard | ANSI/ASME B1.20.1 |
| Elektrisk koblingsstørrelse | NPSM 1/2 - 14 |
| Emballasjeformat | Multipakk |
| EN 60947 elektriske egenskaper | Isolasjon: 250VForurensningsgrad 3Merkestøtspenning: 4 kVKortslutningsbesk., sikring: 2A |
| EN 60947 kablingsegenskaper | Flex, klemringer: 0,2-1,0 mm2Flex, ingen klemringer: 0,2-1,5 mm2Entråds/flertrådet: 0,2-1,5 mm2 |
| EU RoHS compliance | Out of scope |
| Fast differanse [bar] | 0.65 bar |
| Fast differanse [psi] | 9 psi |
| Godkjenning | CCCCECMIMEACGLLLC CDC EURO-TYSKLVDRoHSRoHS KinaTYSKUKCAc UL us UL873, CS C22.2 |
| Godkjenning, filnavn | E31024 |
| Justering | Utkobling for fallende trykk |
| Kap.rørlengdedel [tommer] | 36 in |
| Kapillarrørlengde [mm] | 900 mm |
| Kapslingsgrad IP | IP20 |
| Kontakt diff. [bar] | 0.20 bar |
| Kontaktfunksjon | SPDT |
| Kontaktklasse | AC=2 A, 250 VDC=0.2 A, 240 V |
| Kuldemidler | R11R113R12R124R134aR22R404AR407AR407CR407FR407HR422BR422DR438AR448AR449AR449BR450AR452AR507CR513AR515B |
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| Maks. driftstrykk [bar] | 17.0 bar |
| Maks. driftstrykk [psig] | 245 psig |
| Maks. testtrykk [bar] Pe | 22.0 bar |
| Maks. testtrykk [psig] | 319.0 psig |
| Material Description | MP54 Diff. Pressure Switch M/21 |
| Omg. Temp. Merk | Bellows max 100 °C/212 °F |
| Omgivelsestemperaturområde [°C] [Maks.] | 60 °C |
| Omgivelsestemperaturområde [°C] [Min.] | -40 °C |
| Omgivelsestemperaturområde [°F] [maks.] | 140 °F |
| Omgivelsestemperaturområde [°F] [min.] | -40 °F |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Produktbeskrivelse | Diff. trykkbryter |
| Produktgruppe | Brytere og termostater |
| Produktnavn | Differansetrykkbryter |
| Produkttilbehør | Generelt tilbehør |
| Produkttype | MP54 |
| Reléutløsningstid [s] | 120 s |
| SCIP dossier nr. | d6c79256-254f-4a74-9674-fbd37043a658 |
| Servicebar | Nei |
| Stoffer på REACH-kandidatlisten | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Tilbakestillingsfunksjon | Manuell min |
| Trykk hann/hunn | Hunn |
| Trykkoblingsrtype | Flaremutter |
| Trykkoblingsstandard | DIN 8912 |
| Trykkoblingsstørrelse | 1/4 tomme |
| UL mark | Yes |
| UL-godkjente kjølemidler | R11R113R12R124R134aR22R404AR407AR407CR407FR407HR422BR422DR438AR448AR449AR449BR450AR452AR507CR513AR515B |
| Utstyr | Termisk tidsrelé |
Generelle spesifikasjoner
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| Bruttovekt | 0.88 Kilogram |
| Nettovekt | 0.795 Kilogram |
| Volume | 1.972 Liter |
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428365949 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |