Differansetrykkbryter, MP55
060B101666
Diff.trykk.innstillingsområde [bar]: 0.3 - 4.5, Tilbakestillingsfunksjon: Auto, Trykkoblingsrtype: Flare, Trykkoblingsstørrelse: 1/4 tomme, Kapslingsgrad IP: IP20, Maks. driftstrykk [bar]: 17
Dette produktet er utgått.
Produktet er ikke lenger tilgjengelig for kjøp, men du kan fortsatt finne informasjon om det, inkludert servicehåndbøker, tegning osv.
Hvis du leter etter et lignende produkt, kan du sjekke ut andre alternativer innenfor samme produkttype ved å besøke produkttypesiden.: MP54 / MP55 / MP55A
Anbefalt utskifting: 060B101691
060B101666
Tekniske spesifikasjoner
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| Antall per emballasjeformat | 20 stk. |
| CE mark | Yes |
| China RoHS compliance | Yes |
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Diff.trykkinnst.område [bar] [maks.] | 4.50 bar |
| Diff.trykkinnst.område [MPa] [maks.] | 0.45 MPa |
| Diff.trykkinnst.område [psi] [maks.] | 65.0 psi |
| Diff.trykkinnstillingsområde [bar] [min.] | 0.30 bar |
| Diff.trykkinnstillingsområde [MPa] [min.] | 0.03 MPa |
| Diff.trykkinnstillingsområde [psi] [min.] | 4.3 psi |
| Driftsområde LP- side [bar] Pe [min.] | -1 bar |
| Driftsområde LP-side [bar] Pe [maks.] | 12 bar |
| Driftsområde LP-side [psig] Pe [maks.] | 175 psig |
| Driftsområde LP-side [psig] Pe [min.] | -15 psig |
| Elektrisk kobl. Hann/hunn | Hunn |
| Elektrisk kobling | Skrudd kabelgjennomføring |
| Elektrisk koblingsstandard | DIN 40430 |
| Elektrisk koblingsstørrelse | Pg 13.5 |
| Elektrisk spesifikasjon., standard | EN 60947-5 |
| Emballasjeformat | Industripakning |
| EN 60947 elektriske egenskaper | Isolasjon: 250VForurensningsgrad 3Merkestøtspenning: 4 kVKortslutningsbesk., sikring: 2A |
| EN 60947 kablingsegenskaper | Flex, klemringer: 0,2-1,0 mm2Flex, ingen klemringer: 0,2-1,5 mm2Entråds/flertrådet: 0,2-1,5 mm2 |
| EU RoHS compliance | Out of scope |
| Fabrikkinnstilling [psig] | 9.0 psig |
| Godkjenning | CCCCECMIMEACGLLLC CDC EURO-TYSKLVDRINARoHSRoHS KinaTYSKUKCA |
| Identisk produkt | 060B029966 |
| Justering | Utkobling for fallende trykk |
| Kapslingsgrad IP | IP20 |
| Kontakt diff. [bar] | 0.20 bar |
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| Kontaktfunksjon | SPDT |
| Kontaktklasse | AC15=0.1 A, 250 VDC13=12 W, 125 V |
| Kuldemidler | R11R113R12R124R134aR22R404AR407AR407CR407FR407HR422BR422DR438AR448AR449AR449BR450AR452AR507CR513AR515B |
| Maks. driftstrykk [bar] | 17.0 bar |
| Maks. driftstrykk [psig] | 245 psig |
| Maks. testtrykk [bar] Pe | 22.0 bar |
| Maks. testtrykk [psig] | 319.0 psig |
| Material Description | MP55 Diff. Pressure Switch I/20 |
| Omg. Temp. Merk | Bellows max 100 °C/212 °F |
| Omgivelsestemperaturområde [°C] [Maks.] | 60 °C |
| Omgivelsestemperaturområde [°C] [Min.] | -40 °C |
| Omgivelsestemperaturområde [°F] [maks.] | 140 °F |
| Omgivelsestemperaturområde [°F] [min.] | -40 °F |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Produktbeskrivelse | Diff. trykkbryter |
| Produktgruppe | Brytere og termostater |
| Produktnavn | Differansetrykkbryter |
| Produkttilbehør | Generelt tilbehør |
| Produkttype | MP55 |
| Reléutløsningstid [s] | 0 s |
| SCIP dossier nr. | d6c79256-254f-4a74-9674-fbd37043a658 |
| Servicebar | Nei |
| Stoffer på REACH-kandidatlisten | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Tilbakestillingsfunksjon | Auto |
| Trykk hann/hunn | Hann |
| Trykkoblingsrtype | Flare |
| Trykkoblingsstandard | DIN 8906 |
| Trykkoblingsstørrelse | 1/4 tomme |
| UL-godkjente kjølemidler | R11R113R12R124R134aR22R404AR407AR407CR407FR407HR422BR422DR438AR448AR449AR449BR450AR452AR507CR513AR515B |
Generelle spesifikasjoner
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| Bruttovekt | 0.668 Kilogram |
| Nettovekt | 0.601 Kilogram |
| Volume | 1.337 Liter |
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428365840 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |