Differansetrykkbryter, MP55A
060B029866
Diff.trykk.innstillingsområde [bar]: 0.3 - 4.5, Tilbakestillingsfunksjon: Auto, Trykkoblingsrtype: G, Trykkoblingsstørrelse: 3/8, Kapslingsgrad IP: IP20, Maks. driftstrykk [bar]: 17
Dette produktet er utgått.
Produktet er ikke lenger tilgjengelig for kjøp, men du kan fortsatt finne informasjon om det, inkludert servicehåndbøker, tegning osv.
Hvis du leter etter et lignende produkt, kan du sjekke ut andre alternativer innenfor samme produkttype ved å besøke produkttypesiden.: MP54 / MP55 / MP55A
Anbefalt utskifting: 060B029891
060B029866
Tekniske spesifikasjoner
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| Antall per emballasjeformat | 21 stk. |
| CE mark | Yes |
| China RoHS compliance | Yes |
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Diff.trykkinnst.område [bar] [maks.] | 4.50 bar |
| Diff.trykkinnst.område [MPa] [maks.] | 0.45 MPa |
| Diff.trykkinnst.område [psi] [maks.] | 65.0 psi |
| Diff.trykkinnstillingsområde [bar] [min.] | 0.30 bar |
| Diff.trykkinnstillingsområde [MPa] [min.] | 0.03 MPa |
| Diff.trykkinnstillingsområde [psi] [min.] | 4.3 psi |
| Driftsområde LP- side [bar] Pe [min.] | -1 bar |
| Driftsområde LP-side [bar] Pe [maks.] | 12 bar |
| Driftsområde LP-side [psig] Pe [maks.] | 175 psig |
| Driftsområde LP-side [psig] Pe [min.] | -15 psig |
| Elektrisk kobl. Hann/hunn | Hunn |
| Elektrisk kobling | Skrudd kabelgjennomføring |
| Elektrisk koblingsstandard | DIN 40430 |
| Elektrisk koblingsstørrelse | Pg 13.5 |
| Emballasjeformat | Multipakk |
| EN 60947 elektriske egenskaper | Isolasjon: 250VForurensningsgrad 3Merkestøtspenning: 4 kVKortslutningsbesk., sikring: 2A |
| EN 60947 kablingsegenskaper | Flex, klemringer: 0,2-1,0 mm2Flex, ingen klemringer: 0,2-1,5 mm2Entråds/flertrådet: 0,2-1,5 mm2 |
| EU RoHS compliance | Out of scope |
| Fabrikkinnstilling [psig] | 9.0 psig |
| Godkjenning | CCCCECMIMEACLLC CDC EURO-TYSKLVDRoHSRoHS KinaTYSKUKCA |
| Justering | Utkobling for fallende trykk |
| Kapslingsgrad IP | IP20 |
| Kontakt diff. [bar] | 0.20 bar |
| Kontaktfunksjon | SPDT |
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| Kontaktklasse | AC15=0.1 A, 250 VDC13=12 W, 125 V |
| Kuldemidler | R11R12R123R124R134aR22R404AR407AR407CR407FR407HR422BR422DR438AR448AR449AR449BR450AR452AR507CR513AR515BR717 |
| Maks. driftstrykk [bar] | 17.0 bar |
| Maks. driftstrykk [psig] | 245 psig |
| Maks. testtrykk [bar] Pe | 22.0 bar |
| Maks. testtrykk [psig] | 319.0 psig |
| Material Description | MP 55A DIFF.PRESSOSTAT U/ TIDS |
| Omg. Temp. Merk | Bellows max 100 °C/212 °F |
| Omgivelsestemperaturområde [°C] [Maks.] | 60 °C |
| Omgivelsestemperaturområde [°C] [Min.] | -40 °C |
| Omgivelsestemperaturområde [°F] [maks.] | 140 °F |
| Omgivelsestemperaturområde [°F] [min.] | -40 °F |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Produktbeskrivelse | Diff. trykkbryter |
| Produktgruppe | Brytere og termostater |
| Produktnavn | Differansetrykkbryter |
| Produkttilbehør | Generelt tilbehør |
| Produkttype | MP55A |
| Reléutløsningstid [s] | 0 s |
| SCIP dossier nr. | d6c79256-254f-4a74-9674-fbd37043a658 |
| Servicebar | Nei |
| Stoffer på REACH-kandidatlisten | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Tilbakestillingsfunksjon | Auto |
| Trykk hann/hunn | Hann |
| Trykkoblingsrtype | G |
| Trykkoblingsstandard | ISO 228-1 |
| Trykkoblingsstørrelse | 3/8 |
| UL-godkjente kjølemidler | R11R12R123R124R134aR22R404AR407AR407CR407FR407HR422BR422DR438AR448AR449AR449BR450AR452AR507CR513AR515B |
Generelle spesifikasjoner
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| Bruttovekt | 0.846 Kilogram |
| Nettovekt | 0.784 Kilogram |
| Volume | 1.921 Liter |
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428365710 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |