Differansetrykkbryter, MP55A
060B018366
Diff.trykk.innstillingsområde [bar]: 0.3 - 4.5, Tilbakestillingsfunksjon: Manuell min, Trykkoblingsrtype: M, Trykkoblingsstørrelse: 12 x 1.5, Kapslingsgrad IP: IP20, Maks. driftstrykk [bar]: 17
Dette produktet er utgått.
Produktet er ikke lenger tilgjengelig for kjøp, men du kan fortsatt finne informasjon om det, inkludert servicehåndbøker, tegning osv.
Hvis du leter etter et lignende produkt, kan du sjekke ut andre alternativer innenfor samme produkttype ved å besøke produkttypesiden.: MP54 / MP55 / MP55A
Anbefalt utskifting: 060B018391
060B018366
Tekniske spesifikasjoner
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| Antall per emballasjeformat | 21 stk. |
| CE mark | Yes |
| China RoHS compliance | Yes |
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Diff.trykkinnst.område [bar] [maks.] | 4.50 bar |
| Diff.trykkinnst.område [MPa] [maks.] | 0.45 MPa |
| Diff.trykkinnst.område [psi] [maks.] | 65.0 psi |
| Diff.trykkinnstillingsområde [bar] [min.] | 0.30 bar |
| Diff.trykkinnstillingsområde [MPa] [min.] | 0.03 MPa |
| Diff.trykkinnstillingsområde [psi] [min.] | 4.3 psi |
| Driftsområde LP- side [bar] Pe [min.] | -1 bar |
| Driftsområde LP-side [bar] Pe [maks.] | 12 bar |
| Driftsområde LP-side [psig] Pe [maks.] | 175 psig |
| Driftsområde LP-side [psig] Pe [min.] | -15 psig |
| Elektrisk kobl. Hann/hunn | Hunn |
| Elektrisk kobling | Skrudd kabelgjennomføring |
| Elektrisk koblingsstandard | DIN 40430 |
| Elektrisk koblingsstørrelse | Pg 13.5 |
| Emballasjeformat | Multipakk |
| EN 60947 elektriske egenskaper | Isolasjon: 250VForurensningsgrad 3Merkestøtspenning: 4 kVKortslutningsbesk., sikring: 2A |
| EN 60947 kablingsegenskaper | Flex, klemringer: 0,2-1,0 mm2Flex, ingen klemringer: 0,2-1,5 mm2Entråds/flertrådet: 0,2-1,5 mm2 |
| EU RoHS compliance | Out of scope |
| Fabrikkinnstilling [psig] | 9.0 psig |
| Godkjenning | CCCCECMIMEACLLC CDC EURO-TYSKLVDRoHSRoHS KinaTYSKUKCA |
| Justering | Utkobling for fallende trykk |
| Kapslingsgrad IP | IP20 |
| Kontakt diff. [bar] | 0.20 bar |
| Kontaktfunksjon | SPDT |
| Kontaktklasse | AC15=2 A, 250 VDC13=0.2 A, 250 V |
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| Kuldemidler | R11R12R123R124R134aR22R404AR407AR407CR407FR407HR422BR422DR438AR448AR449AR449BR450AR452AR507CR513AR515BR717 |
| Maks. driftstrykk [bar] | 17.0 bar |
| Maks. driftstrykk [psig] | 245 psig |
| Maks. testtrykk [bar] Pe | 22.0 bar |
| Maks. testtrykk [psig] | 319.0 psig |
| Material Description | MP 55A DIFF.PRESSOSTAT 60S 6MM |
| Omg. Temp. Merk | Bellows max 100 °C/212 °F |
| Omgivelsestemperaturområde [°C] [Maks.] | 60 °C |
| Omgivelsestemperaturområde [°C] [Min.] | -40 °C |
| Omgivelsestemperaturområde [°F] [maks.] | 140 °F |
| Omgivelsestemperaturområde [°F] [min.] | -40 °F |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Produktbeskrivelse | Diff. trykkbryter |
| Produktgruppe | Brytere og termostater |
| Produktnavn | Differansetrykkbryter |
| Produkttilbehør | Generelt tilbehør |
| Produkttype | MP55A |
| Reléutløsningstid [s] | 60 s |
| SCIP dossier nr. | d6c79256-254f-4a74-9674-fbd37043a658 |
| Servicebar | Nei |
| Stoffer på REACH-kandidatlisten | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Tilbakestillingsfunksjon | Manuell min |
| Trykk hann/hunn | Hann |
| Trykkoblingsmerknader | Skjærering 6mm rør |
| Trykkoblingsrtype | M |
| Trykkoblingsstandard | ISO 8434-1 |
| Trykkoblingsstørrelse | 12 x 1.5 |
| UL-godkjente kjølemidler | R11R12R123R124R134aR22R404AR407AR407CR407FR407HR422BR422DR438AR448AR449AR449BR450AR452AR507CR513AR515B |
| Utstyr | Termisk tidsrelé |
Generelle spesifikasjoner
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| Bruttovekt | 0.775 Kilogram |
| Nettovekt | 0.692 Kilogram |
| Volume | 1.943 Liter |
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428365628 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |