Danfoss logo
MP Differential Pressure Switch, Lube Oil Protection Switch

Differansetrykkbryter, MP55

060B017366

Diff.trykk.innstillingsområde [bar]: 0.3 - 4.5, Tilbakestillingsfunksjon: Manuell min, Trykkoblingsrtype: Flare, Trykkoblingsstørrelse: 1/4 tomme, Kapslingsgrad IP: IP20, Maks. driftstrykk [bar]: 17
Produktet er ikke lenger tilgjengelig for kjøp, men du kan fortsatt finne informasjon om det, inkludert servicehåndbøker, tegning osv.

Hvis du leter etter et lignende produkt, kan du sjekke ut andre alternativer innenfor samme produkttype ved å besøke produkttypesiden.: MP54 / MP55 / MP55A

Anbefalt utskifting: 060B017391

Tekniske spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
Antall per emballasjeformat21 stk.
CE markYes
China RoHS complianceYes
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diff.trykkinnst.område [bar] [maks.]4.50 bar
Diff.trykkinnst.område [MPa] [maks.]0.45 MPa
Diff.trykkinnst.område [psi] [maks.]65.0 psi
Diff.trykkinnstillingsområde [bar] [min.]0.30 bar
Diff.trykkinnstillingsområde [MPa] [min.]0.03 MPa
Diff.trykkinnstillingsområde [psi] [min.]4.3 psi
Driftsområde LP- side [bar] Pe [min.]-1 bar
Driftsområde LP-side [bar] Pe [maks.]12 bar
Driftsområde LP-side [psig] Pe [maks.]175 psig
Driftsområde LP-side [psig] Pe [min.]-15 psig
Elektrisk kobl. Hann/hunnHunn
Elektrisk koblingSkrudd kabelgjennomføring
Elektrisk koblingsstandardDIN 40430
Elektrisk koblingsstørrelsePg 13.5
Elektrisk spesifikasjon., standardEN 60947-5
EmballasjeformatMultipakk
EN 60947 elektriske egenskaperIsolasjon: 250VForurensningsgrad 3Merkestøtspenning: 4 kVKortslutningsbesk., sikring: 2A
EN 60947 kablingsegenskaperFlex, klemringer: 0,2-1,0 mm2Flex, ingen klemringer: 0,2-1,5 mm2Entråds/flertrådet: 0,2-1,5 mm2
EU RoHS complianceOut of scope
Fabrikkinnstilling [psig]9.0 psig
GodkjenningCCCCECMIMEACGLLLC CDC EURO-TYSKLVDRINARoHSRoHS KinaTYSKUKCA
JusteringUtkobling for fallende trykk
Kapslingsgrad IPIP20
Kontakt diff. [bar]0.20 bar
KontaktfunksjonSPDT
Egenskaper
Verdi
KontaktklasseAC15=2 A, 250 VDC13=0.2 A, 250 V
KuldemidlerR11R113R12R124R134aR22R404AR407AR407CR407FR407HR422BR422DR438AR448AR449AR449BR450AR452AR507CR513AR515B
Maks. driftstrykk [bar]17.0 bar
Maks. driftstrykk [psig]245 psig
Maks. testtrykk [bar] Pe22.0 bar
Maks. testtrykk [psig]319.0 psig
Material DescriptionMP 55 DIFF.PRESSOSTAT 120S
Omg. Temp. MerkBellows max 100 °C/212 °F
Omgivelsestemperaturområde [°C] [Maks.]60 °C
Omgivelsestemperaturområde [°C] [Min.]-40 °C
Omgivelsestemperaturområde [°F] [maks.]140 °F
Omgivelsestemperaturområde [°F] [min.]-40 °F
Other RoHS documentationSaudi Arabia RoHS
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
ProduktbeskrivelseDiff. trykkbryter
ProduktgruppeBrytere og termostater
ProduktnavnDifferansetrykkbryter
ProdukttilbehørGenerelt tilbehør
ProdukttypeMP55
Reléutløsningstid [s]120 s
SCIP dossier nr.d6c79256-254f-4a74-9674-fbd37043a658
ServicebarNei
Stoffer på REACH-kandidatlistenLead (CAS no. 7439-92-1)
TilbakestillingsfunksjonManuell min
Trykk hann/hunnHann
TrykkoblingsrtypeFlare
TrykkoblingsstandardDIN 8906
Trykkoblingsstørrelse1/4 tomme
UL-godkjente kjølemidlerR11R113R12R124R134aR22R404AR407AR407CR407FR407HR422BR422DR438AR448AR449AR449BR450AR452AR507CR513AR515B
UtstyrTermisk tidsrelé

Generelle spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
Bruttovekt0.74 Kilogram
Nettovekt0.66 Kilogram
Volume1.921 Liter
Egenskaper
Verdi
EAN/UPC5702428365543
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm