Differansetrykkbryter, MP54
060B016866
Tilbakestillingsfunksjon: Manuell min, Trykkoblingsrtype: Flare, Trykkoblingsstørrelse: 1/4 tomme, Kapslingsgrad IP: IP20, Maks. driftstrykk [bar]: 17
060B016866
Tekniske spesifikasjoner
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| Antall per emballasjeformat | 21 stk. |
| CE mark | Yes |
| China RoHS compliance | Yes |
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Driftsområde LP- side [bar] Pe [min.] | -1 bar |
| Driftsområde LP-side [bar] Pe [maks.] | 12 bar |
| Driftsområde LP-side [psig] Pe [maks.] | 175 psig |
| Driftsområde LP-side [psig] Pe [min.] | -15 psig |
| Elektrisk kobl. Hann/hunn | Hunn |
| Elektrisk kobling | Skrudd kabelgjennomføring |
| Elektrisk koblingsstandard | DIN 40430 |
| Elektrisk koblingsstørrelse | Pg 13.5 |
| Elektrisk spesifikasjon., standard | EN 60947-5 |
| Emballasjeformat | Multipakk |
| EN 60947 elektriske egenskaper | Isolasjon: 250VForurensningsgrad 3Merkestøtspenning: 4 kVKortslutningsbesk., sikring: 2A |
| EN 60947 kablingsegenskaper | Flex, klemringer: 0,2-1,0 mm2Flex, ingen klemringer: 0,2-1,5 mm2Entråds/flertrådet: 0,2-1,5 mm2 |
| EU RoHS compliance | Out of scope |
| Fast differanse [bar] | 0.65 bar |
| Fast differanse [psi] | 9 psi |
| Godkjenning | RoHS KinaCCCCECMIMEACGLLLC CDC EURO-TYSKLVDRoHSTYSKUKCA |
| Justering | Utkobling for fallende trykk |
| Kapslingsgrad IP | IP20 |
| Kontakt diff. [bar] | 0.20 bar |
| Kontaktfunksjon | SPDT |
| Kontaktklasse | AC15=2 A, 250 VDC13=0.2 A, 250 V |
| Kuldemidler | R11R113R12R124R134aR22R404AR407AR407CR407FR407HR422BR422DR438AR448AR449AR449BR450AR452AR507CR513AR515B |
| Maks. driftstrykk [bar] | 17.0 bar |
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| Maks. driftstrykk [psig] | 245 psig |
| Maks. testtrykk [bar] Pe | 22.0 bar |
| Maks. testtrykk [psig] | 319.0 psig |
| Material Description | MP54 Diff.PressureSwitch M/21(060B016891 |
| Omg. Temp. Merk | Bellows max 100 °C/212 °F |
| Omgivelsestemperaturområde [°C] [Maks.] | 60 °C |
| Omgivelsestemperaturområde [°C] [Min.] | -40 °C |
| Omgivelsestemperaturområde [°F] [maks.] | 140 °F |
| Omgivelsestemperaturområde [°F] [min.] | -40 °F |
| Other RoHS documentation | Saudi Arabia RoHS |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Produktbeskrivelse | Diff. trykkbryter |
| Produktgruppe | Brytere og termostater |
| Produktnavn | Differansetrykkbryter |
| Produkttilbehør | Generelt tilbehør |
| Produkttype | MP54 |
| Reléutløsningstid [s] | 90 s |
| SCIP dossier nr. | d6c79256-254f-4a74-9674-fbd37043a658 |
| Servicebar | Nei |
| Stoffer på REACH-kandidatlisten | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Tilbakestillingsfunksjon | Manuell min |
| Trykk hann/hunn | Hann |
| Trykkoblingsrtype | Flare |
| Trykkoblingsstandard | DIN 8906 |
| Trykkoblingsstørrelse | 1/4 tomme |
| UL-godkjente kjølemidler | R11R113R12R124R134aR22R404AR407AR407CR407FR407HR422BR422DR438AR448AR449AR449BR450AR452AR507CR513AR515B |
| Utstyr | Termisk tidsrelé |
Generelle spesifikasjoner
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| Bruttovekt | 0.756 Kilogram |
| Nettovekt | 0.684 Kilogram |
| Volume | 1.972 Liter |
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428365482 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |