Danfoss logo
Pressure switch, CKB 061Z6003

Pressure switch, CKB

061Z6004

Reset function: Manual with tool, Pressure connection type: Flare, Pressure connection size: 1/4 in, Enclosure rating IP: IP65, Max. Working Pressure [bar]: 143

Tekniske spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
Antall per emballasjeformat25 pc
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Elektrisk kobl. kommentarerDIN plug not included
Elektrisk koblingDIN Spade
EmballasjeformatIndustrial pack
GodkjenningC UL US UL60730CE 0035TÜV
Høyere aktivt trykk [psi]1740 psi
Høyere aktivt. trykk [bar]120.00 bar
Kapslingsgrad IPIP65
KontaktfunksjonSPDT
KontaktklasseAC=6 A, 250 V
KuldemidlerR744
Maks. driftstrykk [bar]143.0 bar
Maks. driftstrykk [psig]2074 psig
Material DescriptionCKB Pressure Switch CKB-2UCBN6004 I/25
Medietemperaturområde [°F] [maks.]302 °F
Medietemperaturområde [°F] [min.]-40 °F
Mediets temperaturområde [°C] [Maks.]150 °C
Egenskaper
Verdi
Mediets temperaturområde [°C] [Min.]-40 °C
Omgivelsestemperaturområde [°C] [Maks.]70 °C
Omgivelsestemperaturområde [°C] [Min.]-40 °C
Omgivelsestemperaturområde [°F] [maks.]158 °F
Omgivelsestemperaturområde [°F] [min.]-40 °F
Pressure connection length[in]1.69 in
Pressure connection length[mm]43 mm
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
ProduktgruppeSwitches and thermostats
ProduktnavnPressure switch
ProdukttypeCKB
SpesifikasjonsnøkkelCKB-2UCBN6004
TilbakestillingsfunksjonManual with tool
Trykk hann/hunnFemale
TrykkoblingsmerknaderDeflator
TrykkoblingsrtypeFlare
Trykkoblingsstørrelse1/4 in
Trykkområde kategoriHigh pressure

Generelle spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
Bruttovekt0.242 Kilogram
Nettovekt0.214 Kilogram
Egenskaper
Verdi
Volume7.762 Liter
EAN/UPC5715255012245