Danfoss logo
Trykkbryter, CKB-product-details

Trykkbryter, CKB

061Z4029

Tilbakestillingsfunksjon: Auto, Trykkoblingsrtype: Flare, Trykkoblingsstørrelse: 1/4 tomme, Kapslingsgrad IP: IP65, Maks. driftstrykk [bar]: 143

Tekniske spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
Antall per emballasjeformat25 stk.
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Elektrisk kobl. kommentarerDIN plug not included
Elektrisk koblingDIN-spade
EmballasjeformatMultipakk
GodkjenningCE 0035
Høyere aktivt trykk [psi]1740 psi
Høyere aktivt. trykk [bar]120.00 bar
Kapslingsgrad IPIP65
KontaktfunksjonSPDT
KontaktklasseAC=6 A, 250 V
KuldemidlerR744
Lavere aktivt trykk [bar]110.00 bar
Lavere aktivt trykk [psi]1595 psi
Maks. driftstrykk [bar]143.0 bar
Maks. driftstrykk [psig]2074 psig
Material DescriptionCKB Pressure Switch 2UCBA4029
Medietemperaturområde [°F] [maks.]302 °F
Medietemperaturområde [°F] [min.]-40 °F
Egenskaper
Verdi
Mediets temperaturområde [°C] [Maks.]150 °C
Mediets temperaturområde [°C] [Min.]-40 °C
Omgivelsestemperaturområde [°C] [Maks.]70 °C
Omgivelsestemperaturområde [°C] [Min.]-40 °C
Omgivelsestemperaturområde [°F] [maks.]158 °F
Omgivelsestemperaturområde [°F] [min.]-40 °F
Pressure connection length[in]1.69 in
Pressure connection length[mm]43 mm
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
ProduktgruppeBrytere og termostater
ProduktnavnTrykkbryter
ProdukttypeCKB
SpesifikasjonsnøkkelCKB-2UCBA4029
TilbakestillingsfunksjonAuto
Trykk hann/hunnHunn
TrykkoblingsmerknaderDeflator
TrykkoblingsrtypeFlare
Trykkoblingsstørrelse1/4 tomme
Trykkområde kategoriHøyt trykk

Generelle spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
Bruttovekt0.242 Kilogram
Nettovekt0.214 Kilogram
Volume7.762 Liter
Egenskaper
Verdi
EAN/UPC5715255282938
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm