Danfoss logo
Pressure switches, CKB-PZHH, 061Z3

Trykkbryter, CKB

061Z3002

Trykkoblingsrtype: Flare, Trykkoblingsstørrelse: 1/4 tomme, Kapslingsgrad IP: IP65, Maks. driftstrykk [bar]: 143

Tekniske spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
Antall per emballasjeformat25 stk.
CE markYes
China RoHS complianceYes
China RoHS exemption clauseNo
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Elektrisk kobl. kommentarerDIN plug not included
Elektrisk koblingDIN-spade
EmballasjeformatMultipakk
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
GodkjenningC UL US UL60730CE 0035TÜV
Høyere aktivt trykk [psi]1885 psi
Høyere aktivt. trykk [bar]130.00 bar
Kapslingsgrad IPIP65
KontaktfunksjonSPDT
KontaktklasseAC=6 A, 250 V
KuldemidlerR744
Maks. driftstrykk [bar]143.0 bar
Maks. driftstrykk [psig]2074 psig
Material DescriptionCKB Presure Switch CKB-2UCLN3002
Medietemperaturområde [°F] [maks.]302 °F
Egenskaper
Verdi
Medietemperaturområde [°F] [min.]-40 °F
Mediets temperaturområde [°C] [Maks.]150 °C
Mediets temperaturområde [°C] [Min.]-40 °C
Omgivelsestemperaturområde [°C] [Maks.]70 °C
Omgivelsestemperaturområde [°C] [Min.]-40 °C
Omgivelsestemperaturområde [°F] [maks.]158 °F
Omgivelsestemperaturområde [°F] [min.]-40 °F
Pressure connection length[in]0.55 in
Pressure connection length[mm]14 mm
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
ProduktgruppeBrytere og termostater
ProduktnavnTrykkbryter
ProdukttypeCKB
SpesifikasjonsnøkkelCKB-2UCLN3002
Stoffer på REACH-kandidatlistenNo
TilbakestillingsfunksjonManual with tool
Trykk hann/hunnHunn
TrykkoblingsmerknaderDeflator
TrykkoblingsrtypeFlare
Trykkoblingsstørrelse1/4 tomme
Trykkområde kategoriHøyt trykk

Generelle spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
Bruttovekt0.211 Kilogram
Nettovekt0.18 Kilogram
Volume0.524 Liter
Egenskaper
Verdi
EAN/UPC5702424504656
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm