Trykkbryter, CKB
061Z1003
Tilbakestillingsfunksjon: Auto, Trykkoblingsrtype: Flare, Trykkoblingsstørrelse: 1/4 tomme, Kapslingsgrad IP: IP65, Maks. driftstrykk [bar]: 143
061Z1003
Tekniske spesifikasjoner
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| Antall per emballasjeformat | 25 stk. |
| CE mark | Yes |
| China RoHS compliance | Yes |
| China RoHS exemption clause | No |
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Elektrisk kobl. kommentarer | DIN plug not included |
| Elektrisk kobling | DIN-spade |
| Emballasjeformat | Multipakk |
| EU RoHS compliance | Yes |
| EU RoHS exemption clause | No |
| Godkjenning | C UL US UL60730CE 0035TÜV |
| Høyere aktivt trykk [psi] | 696 psi |
| Høyere aktivt. trykk [bar] | 48.00 bar |
| Kapslingsgrad IP | IP65 |
| Kontaktfunksjon | SPDT |
| Kontaktklasse | AC=6 A, 250 V |
| Kuldemidler | R744 |
| Lavere aktivt trykk [bar] | 38.00 bar |
| Lavere aktivt trykk [psi] | 551 psi |
| Maks. driftstrykk [bar] | 143.0 bar |
| Maks. driftstrykk [psig] | 2074 psig |
| Material Description | CKB Presure Switch CKB-2UCLA1003 |
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| Medietemperaturområde [°F] [maks.] | 302 °F |
| Medietemperaturområde [°F] [min.] | -40 °F |
| Mediets temperaturområde [°C] [Maks.] | 150 °C |
| Mediets temperaturområde [°C] [Min.] | -40 °C |
| Omgivelsestemperaturområde [°C] [Maks.] | 70 °C |
| Omgivelsestemperaturområde [°C] [Min.] | -40 °C |
| Omgivelsestemperaturområde [°F] [maks.] | 158 °F |
| Omgivelsestemperaturområde [°F] [min.] | -40 °F |
| Pressure connection length[in] | 0.55 in |
| Pressure connection length[mm] | 14 mm |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Produktgruppe | Brytere og termostater |
| Produktnavn | Trykkbryter |
| Produkttype | CKB |
| Spesifikasjonsnøkkel | CKB-2UCLA1003 |
| Stoffer på REACH-kandidatlisten | No |
| Tilbakestillingsfunksjon | Auto |
| Trykk hann/hunn | Hunn |
| Trykkoblingsmerknader | Deflator |
| Trykkoblingsrtype | Flare |
| Trykkoblingsstørrelse | 1/4 tomme |
| Trykkområde kategori | Høyt trykk |
Generelle spesifikasjoner
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| Bruttovekt | 0.214 Kilogram |
| Nettovekt | 0.18 Kilogram |
| Volume | 0.524 Liter |
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702424504755 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |