Danfoss logo
Cartridge pressure switch, ACB, Auto, Cable, Flare

Kassett pressostat, LCB, 3.2 bar, 2.14 bar

061F7101

Høyere aktivt. trykk [bar]: 3.2, Lavere aktivt trykk [bar]: 2.14, Tilbakestillingsfunksjon: Auto, Kontaktfunksjon: SPST(NO), Trykkoblingsrtype: Flare, Trykkoblingsstørrelse: 1/4 tomme, Elektrisk kobling: Kabel, Kapslingsgrad IP: IP65

Tekniske spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
Antall per emballasjeformat100 stk.
CE markYes
China RoHS complianceOut of scope
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Elektrisk koblingKabel
EmballasjeformatIndustripakning
EU RoHS complianceOut of scope
GodkjenningCEUKCA
Høyere aktivt trykk [psi]46 psi
Høyere aktivt. trykk [bar]3.20 bar
HusNORMAL VAR-SMELT
Kabellengde [m]1.000 m
Kabellengde [m]39.37 in
KabeltypeAWG18
Kapslingsgrad IPIP65
Kjølemidler uten oljeR134aR513A
KontaktfunksjonSPST(NO)
KontaktklasseAC=4 A, 250 V
KuldemidlerR125R134aR22R404AR407CR407HR410AR438AR448AR449AR452AR513A
Lavere aktivt trykk [bar]2.14 bar
Lavere aktivt trykk [psi]31 psi
LedningsfargeSvart
Maks. driftstrykk [bar]35.0 bar
Maks. driftstrykk [psig]508 psig
Material DescriptionLCB Cartridge Switch PA90 I/100
Medietemperaturområde [°F] [maks.]275 °F
Egenskaper
Verdi
Medietemperaturområde [°F] [min.]-70 °F
Mediets temperaturområde [°C] [Maks.]135 °C
Mediets temperaturområde [°C] [Min.]-55 °C
Omgivelsestemperaturområde [°C] [Maks.]85 °C
Omgivelsestemperaturområde [°C] [Min.]-30 °C
Omgivelsestemperaturområde [°F] [maks.]185 °F
Omgivelsestemperaturområde [°F] [min.]-20 °F
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
ProduktgruppeBrytere og termostater
ProduktnavnKassett pressostat
ProdukttilbehørBrytertilbehør
ProdukttypeLCB
SCIP dossier nr.3214dac9-e7f5-4553-abfe-56ba718eab3c
SCIP dossier produktnavnACB/LCB, Cartridge pressure switch, flare connection
ServicebarNei
SmøremiddelkompatibilitetOljefrie applikasjoner
SpesifikasjonsnøkkelLCB-PA90
Sprengtrykk [bar]200.0 bar
Sprengtrykk [psig]2900 psig
Stoffer på REACH-kandidatlistenLead (CAS no. 7439-92-1)
TilbakestillingsfunksjonAuto
Trykk hann/hunnHunn
TrykkoblingsmerknaderDeflator
TrykkoblingsrtypeFlare
Trykkoblingsstørrelse1/4 tomme
Trykkområde kategoriLavtrykk

Generelle spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
Bruttovekt0.067 Kilogram
Nettovekt0.064 Kilogram
Volume0.218 Liter
Egenskaper
Verdi
EAN/UPC5702428266789
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm