Danfoss logo
Cartridge pressure switch, ACB, Auto, Cable, Solder ODM

Kassett pressostat, LCB, 1.5 bar, 0.5 bar

061F7087

Høyere aktivt. trykk [bar]: 1.5, Lavere aktivt trykk [bar]: 0.5, Tilbakestillingsfunksjon: Auto, Kontaktfunksjon: SPST(NO), Trykkoblingsrtype: Lodding, ODM, Trykkoblingsstørrelse: 1/4 tomme, Elektrisk kobling: Kabel, Kapslingsgrad IP: IP65

Tekniske spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
Antall per emballasjeformat50 stk.
CE markYes
China RoHS complianceYes
China RoHS exemption clauseNo
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Elektrisk koblingKabel
EmballasjeformatIndustripakning
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
GodkjenningCEUKCA
Høyere aktivt trykk [psi]22 psi
Høyere aktivt. trykk [bar]1.50 bar
HusNORMAL VAR-SMELT
Kabellengde [m]1.150 m
Kabellengde [m]45.28 in
KabeltypeAWG18
Kapslingsgrad IPIP65
KontaktfunksjonSPST(NO)
KontaktklasseAC=4 A, 250 V
KuldemidlerR125a can't be usedR134aR22R404AR407CR410AR438AR448AR449AR452AR513A
Lavere aktivt trykk [bar]0.50 bar
Lavere aktivt trykk [psi]7 psi
LedningsfargeBlå
Maks. driftstrykk [bar]35.0 bar
Egenskaper
Verdi
Maks. driftstrykk [psig]508 psig
Material DescriptionLCB Cartridge switch JA141
Medietemperaturområde [°F] [maks.]275 °F
Medietemperaturområde [°F] [min.]-70 °F
Mediets temperaturområde [°C] [Maks.]135 °C
Mediets temperaturområde [°C] [Min.]-55 °C
Omgivelsestemperaturområde [°C] [Maks.]85 °C
Omgivelsestemperaturområde [°C] [Min.]-30 °C
Omgivelsestemperaturområde [°F] [maks.]185 °F
Omgivelsestemperaturområde [°F] [min.]-20 °F
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
ProduktgruppeBrytere og termostater
ProduktnavnKassett pressostat
ProdukttypeLCB
SCIP dossier produktnavnACB/LCB, Cartridge pressure switch, solder connection
SpesifikasjonsnøkkelLCB-JA141
Sprengtrykk [bar]200.0 bar
Sprengtrykk [psig]2900 psig
Stoffer på REACH-kandidatlistenNo
TilbakestillingsfunksjonAuto
TrykkoblingsmerknaderCu-rør (tupp=3mm)
TrykkoblingsrtypeLodding, ODM
Trykkoblingsstørrelse1/4 tomme
Trykkoblingsstørrelse [mm]6.35 mm
Trykkområde kategoriLavtrykk

Generelle spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
Bruttovekt0.09 Kilogram
Nettovekt0.09 Kilogram
Egenskaper
Verdi
Volume0.449 Liter
EAN/UPC5702428266864