Danfoss logo
Cartridge pressure switch, CCB_061F9803, 061F9806, 061F9808

Kassett pressostat, CCB, 130 bar, 100 bar

061F9911

Høyere aktivt. trykk [bar]: 130, Lavere aktivt trykk [bar]: 100, Tilbakestillingsfunksjon: Auto, Kontaktfunksjon: SPST(NC), Trykkoblingsrtype: Lodding, ODM, Trykkoblingsstørrelse [mm]: 6.35, Elektrisk kobling: Kabel, Kapslingsgrad IP: IP65

Tekniske spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
Antall per emballasjeformat20 stk.
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Elektrisk koblingKabel
EmballasjeformatIndustripakning
GodkjenningCETÜV
Høyere aktivt trykk [psi]1886 psi
Høyere aktivt. trykk [bar]130.00 bar
HusEpoxy type
Kabellengde [m]1.500 m
Kabellengde [m]59.06 in
KabeltypeAWG18
Kapslingsgrad IPIP65
Kjølemidler uten oljeR134aR513A
KontaktfunksjonSPST(NC)
KontaktklasseAC=6 A, 250 V
KuldemidlerR744
Lavere aktivt trykk [bar]100.00 bar
Lavere aktivt trykk [psi]1450 psi
LedningsfargeSvart
Maks. driftstrykk [bar]165.0 bar
Maks. driftstrykk [psig]2393 psig
Material DescriptionCCB Cartridge switch 2UB06W I/20
Egenskaper
Verdi
Medietemperaturområde [°F] [maks.]210 °F
Medietemperaturområde [°F] [min.]-20 °F
Mediets temperaturområde [°C] [Maks.]100 °C
Mediets temperaturområde [°C] [Min.]-30 °C
Omgivelsestemperaturområde [°C] [Maks.]85 °C
Omgivelsestemperaturområde [°C] [Min.]-30 °C
Omgivelsestemperaturområde [°F] [maks.]185 °F
Omgivelsestemperaturområde [°F] [min.]-20 °F
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
ProduktgruppeBrytere og termostater
ProduktnavnKassett pressostat
ProdukttilbehørBrytertilbehør
ProdukttypeCCB
ServicebarNei
SmøremiddelkompatibilitetOljefrie applikasjoner
SpesifikasjonsnøkkelCCB-2UB06W
Sprengtrykk [bar]375.0 bar
Sprengtrykk [psig]5440 psig
TilbakestillingsfunksjonAuto
TrykkoblingsmerknaderCu-rør (tupp=7mm)
TrykkoblingsrtypeLodding, ODM
Trykkoblingsstørrelse [mm]6.35 mm
Trykkområde kategoriHøyt trykk

Generelle spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
Bruttovekt126 Gram
Nettovekt104 Gram
Egenskaper
Verdi
EAN/UPC5715255290186
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm