Danfoss logo
Cartridge pressure switch, CCB_061F9803, 061F9806, 061F9808

Kassett pressostat, CCB, 120 bar, 90 bar

061F9910

Høyere aktivt. trykk [bar]: 120, Lavere aktivt trykk [bar]: 90, Tilbakestillingsfunksjon: Auto, Kontaktfunksjon: SPST(NC), Trykkoblingsrtype: Lodding, ODM, Trykkoblingsstørrelse [mm]: 6.35, Elektrisk kobling: Kabel, Kapslingsgrad IP: IP65

Tekniske spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
Antall per emballasjeformat20 stk.
CE markYes
China RoHS complianceYes
China RoHS exemption clauseNo
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Elektrisk koblingKabel
EmballasjeformatIndustripakning
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
GodkjenningCETÜV
Høyere aktivt trykk [psi]1740 psi
Høyere aktivt. trykk [bar]120.00 bar
HusEpoxy type
Kabellengde [m]1.500 m
Kabellengde [m]59.06 in
KabeltypeAWG18
Kapslingsgrad IPIP65
Kjølemidler uten oljeR134aR513A
KontaktfunksjonSPST(NC)
KontaktklasseAC=6 A, 250 V
KuldemidlerR744
Lavere aktivt trykk [bar]90.00 bar
Lavere aktivt trykk [psi]1305 psi
LedningsfargeSvart
Maks. driftstrykk [bar]165.0 bar
Egenskaper
Verdi
Maks. driftstrykk [psig]2393 psig
Material DescriptionCCB Cartridge Switch 2UB05W I/20
Medietemperaturområde [°F] [maks.]210 °F
Medietemperaturområde [°F] [min.]-20 °F
Mediets temperaturområde [°C] [Maks.]100 °C
Mediets temperaturområde [°C] [Min.]-30 °C
Omgivelsestemperaturområde [°C] [Maks.]85 °C
Omgivelsestemperaturområde [°C] [Min.]-30 °C
Omgivelsestemperaturområde [°F] [maks.]185 °F
Omgivelsestemperaturområde [°F] [min.]-20 °F
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
ProduktgruppeBrytere og termostater
ProduktnavnKassett pressostat
ProdukttilbehørBrytertilbehør
ProdukttypeCCB
ServicebarNei
SmøremiddelkompatibilitetOljefrie applikasjoner
SpesifikasjonsnøkkelCCB-2UB05W
Sprengtrykk [bar]375.0 bar
Sprengtrykk [psig]5440 psig
Stoffer på REACH-kandidatlistenNo
TilbakestillingsfunksjonAuto
TrykkoblingsmerknaderCu-rør (tupp=7mm)
TrykkoblingsrtypeLodding, ODM
Trykkoblingsstørrelse [mm]6.35 mm
Trykkområde kategoriHøyt trykk

Generelle spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
Bruttovekt0.137 Kilogram
Nettovekt0.13 Kilogram
Egenskaper
Verdi
Volume0.49 Liter
EAN/UPC5702428531481