Danfoss logo
Cartridge pressure switch, CCB_061F9803, 061F9806, 061F9808

Kassett pressostat, CCB, 100 bar, 70 bar

061F9908

Høyere aktivt. trykk [bar]: 100, Lavere aktivt trykk [bar]: 70, Tilbakestillingsfunksjon: Auto, Kontaktfunksjon: SPST(NC), Trykkoblingsrtype: Lodding, ODM, Trykkoblingsstørrelse [mm]: 6.35, Elektrisk kobling: Kabel, Kapslingsgrad IP: IP65

Tekniske spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
Antall per emballasjeformat20 stk.
CE markYes
China RoHS complianceYes
China RoHS exemption clauseNo
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Elektrisk koblingKabel
EmballasjeformatIndustripakning
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
GodkjenningCETÜV
Høyere aktivt trykk [psi]1450 psi
Høyere aktivt. trykk [bar]100.00 bar
HusEpoxy type
Kabellengde [m]1.500 m
Kabellengde [m]59.06 in
KabeltypeAWG18
Kapslingsgrad IPIP65
Kjølemidler uten oljeR134aR513A
KontaktfunksjonSPST(NC)
KontaktklasseAC=6 A, 250 V
KuldemidlerR744
Lavere aktivt trykk [bar]70.00 bar
Lavere aktivt trykk [psi]1015 psi
LedningsfargeSvart
Maks. driftstrykk [bar]165.0 bar
Egenskaper
Verdi
Maks. driftstrykk [psig]2393 psig
Material DescriptionCCB Cartridge Switch 2UB03W I/20
Medietemperaturområde [°F] [maks.]210 °F
Medietemperaturområde [°F] [min.]-20 °F
Mediets temperaturområde [°C] [Maks.]100 °C
Mediets temperaturområde [°C] [Min.]-30 °C
Omgivelsestemperaturområde [°C] [Maks.]85 °C
Omgivelsestemperaturområde [°C] [Min.]-30 °C
Omgivelsestemperaturområde [°F] [maks.]185 °F
Omgivelsestemperaturområde [°F] [min.]-20 °F
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
ProduktgruppeBrytere og termostater
ProduktnavnKassett pressostat
ProdukttilbehørBrytertilbehør
ProdukttypeCCB
ServicebarNei
SmøremiddelkompatibilitetOljefrie applikasjoner
SpesifikasjonsnøkkelCCB-2UB03W
Sprengtrykk [bar]375.0 bar
Sprengtrykk [psig]5440 psig
Stoffer på REACH-kandidatlistenNo
TilbakestillingsfunksjonAuto
TrykkoblingsmerknaderCu-rør (tupp=7mm)
TrykkoblingsrtypeLodding, ODM
Trykkoblingsstørrelse [mm]6.35 mm
Trykkområde kategoriHøyt trykk

Generelle spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
Bruttovekt0.138 Kilogram
Nettovekt0.129 Kilogram
Egenskaper
Verdi
Volume0.52 Liter
EAN/UPC5702428531474