Danfoss logo
Cartridge pressure switch, CCB_061F9803, 061F9806, 061F9808

Kassett pressostat, CCB, 130 bar, 100 bar

061F9811

Høyere aktivt. trykk [bar]: 130, Lavere aktivt trykk [bar]: 100, Tilbakestillingsfunksjon: Auto, Kontaktfunksjon: SPST(NC), Trykkoblingsrtype: Lodding, ODM, Trykkoblingsstørrelse [mm]: 6.35, Elektrisk kobling: Kabel, Kapslingsgrad IP: IP65

Tekniske spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
Antall per emballasjeformat100 stk.
CE markYes
China RoHS complianceOut of scope
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Elektrisk koblingKabel
EmballasjeformatIndustripakning
EU RoHS complianceOut of scope
GodkjenningCETÜV
Høyere aktivt trykk [psi]1886 psi
Høyere aktivt. trykk [bar]130.00 bar
HusEpoxy type
Kabellengde [m]1.500 m
Kabellengde [m]59.06 in
KabeltypeAWG18
Kapslingsgrad IPIP65
Kjølemidler uten oljeR134aR513A
KontaktfunksjonSPST(NC)
KontaktklasseAC=6 A, 250 V
KuldemidlerR744
Lavere aktivt trykk [bar]100.00 bar
Lavere aktivt trykk [psi]1450 psi
LedningsfargeSvart
Maks. driftstrykk [bar]165.0 bar
Maks. driftstrykk [psig]2393 psig
Material DescriptionCCB Cartridge switch 2UB06W I/100
Egenskaper
Verdi
Medietemperaturområde [°F] [maks.]210 °F
Medietemperaturområde [°F] [min.]-20 °F
Mediets temperaturområde [°C] [Maks.]100 °C
Mediets temperaturområde [°C] [Min.]-30 °C
Omgivelsestemperaturområde [°C] [Maks.]85 °C
Omgivelsestemperaturområde [°C] [Min.]-30 °C
Omgivelsestemperaturområde [°F] [maks.]185 °F
Omgivelsestemperaturområde [°F] [min.]-20 °F
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
ProduktgruppeBrytere og termostater
ProduktnavnKassett pressostat
ProdukttilbehørBrytertilbehør
ProdukttypeCCB
SCIP dossier nr.f33de3f9-791f-47eb-85ea-0064e2fcf12f
ServicebarNei
SmøremiddelkompatibilitetOljefrie applikasjoner
SpesifikasjonsnøkkelCCB-2UB06W
Sprengtrykk [bar]375.0 bar
Sprengtrykk [psig]5440 psig
Stoffer på REACH-kandidatlistenLead (CAS no. 7439-92-1)
TilbakestillingsfunksjonAuto
TrykkoblingsmerknaderCu-rør (tupp=7mm)
TrykkoblingsrtypeLodding, ODM
Trykkoblingsstørrelse [mm]6.35 mm
Trykkområde kategoriHøyt trykk

Generelle spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
Bruttovekt0.126 Kilogram
Nettovekt0.104 Kilogram
Volume0.221 Liter
Egenskaper
Verdi
EAN/UPC5702428258067
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm