Kassett pressostat, CCB, 110 bar, 80 bar
061F9809
Høyere aktivt. trykk [bar]: 110, Lavere aktivt trykk [bar]: 80, Tilbakestillingsfunksjon: Auto, Kontaktfunksjon: SPST(NC), Trykkoblingsrtype: Lodding, ODM, Trykkoblingsstørrelse [mm]: 6.35, Elektrisk kobling: Kabel, Kapslingsgrad IP: IP65
061F9809
Tekniske spesifikasjoner
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| Antall per emballasjeformat | 100 stk. |
| CE mark | Yes |
| China RoHS compliance | Yes |
| China RoHS exemption clause | No |
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Elektrisk kobling | Kabel |
| Emballasjeformat | Industripakning |
| EU RoHS compliance | Yes |
| EU RoHS exemption clause | No |
| Godkjenning | CETÜV |
| Høyere aktivt trykk [psi] | 1595 psi |
| Høyere aktivt. trykk [bar] | 110.00 bar |
| Hus | Epoxy type |
| Kabellengde [m] | 1.500 m |
| Kabellengde [m] | 59.06 in |
| Kabeltype | AWG18 |
| Kapslingsgrad IP | IP65 |
| Kjølemidler uten olje | R134aR513A |
| Kontaktfunksjon | SPST(NC) |
| Kontaktklasse | AC=6 A, 250 V |
| Kuldemidler | R744 |
| Lavere aktivt trykk [bar] | 80.00 bar |
| Lavere aktivt trykk [psi] | 1160 psi |
| Ledningsfarge | Svart |
| Maks. driftstrykk [bar] | 165.0 bar |
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| Maks. driftstrykk [psig] | 2393 psig |
| Material Description | CCB Cartridge Switch 2UB04W I/100 |
| Medietemperaturområde [°F] [maks.] | 210 °F |
| Medietemperaturområde [°F] [min.] | -20 °F |
| Mediets temperaturområde [°C] [Maks.] | 100 °C |
| Mediets temperaturområde [°C] [Min.] | -30 °C |
| Omgivelsestemperaturområde [°C] [Maks.] | 85 °C |
| Omgivelsestemperaturområde [°C] [Min.] | -30 °C |
| Omgivelsestemperaturområde [°F] [maks.] | 185 °F |
| Omgivelsestemperaturområde [°F] [min.] | -20 °F |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Produktgruppe | Brytere og termostater |
| Produktnavn | Kassett pressostat |
| Produkttilbehør | Brytertilbehør |
| Produkttype | CCB |
| Servicebar | Nei |
| Smøremiddelkompatibilitet | Oljefrie applikasjoner |
| Spesifikasjonsnøkkel | CCB-2UB04W |
| Sprengtrykk [bar] | 375.0 bar |
| Sprengtrykk [psig] | 5440 psig |
| Stoffer på REACH-kandidatlisten | No |
| Tilbakestillingsfunksjon | Auto |
| Trykkoblingsmerknader | Cu-rør (tupp=7mm) |
| Trykkoblingsrtype | Lodding, ODM |
| Trykkoblingsstørrelse [mm] | 6.35 mm |
| Trykkområde kategori | Høyt trykk |
Generelle spesifikasjoner
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| Bruttovekt | 0.139 Kilogram |
| Nettovekt | 0.124 Kilogram |
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| Volume | 0.218 Liter |
| EAN/UPC | 5702428258081 |