Danfoss logo
Cartridge pressure switch, CCB_061F9803, 061F9806, 061F9808

Kassett pressostat, CCB, 110 bar, 80 bar

061F9806

Høyere aktivt. trykk [bar]: 110, Lavere aktivt trykk [bar]: 80, Tilbakestillingsfunksjon: Auto, Kontaktfunksjon: SPST(NC), Trykkoblingsrtype: Lodding, ODM, Trykkoblingsstørrelse [mm]: 6.35, Elektrisk kobling: Kabel, Kapslingsgrad IP: IP65

Tekniske spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
Antall per emballasjeformat100 stk.
CE markYes
China RoHS complianceYes
China RoHS exemption clauseNo
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Elektrisk koblingKabel
EmballasjeformatIndustripakning
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
GodkjenningCETÜV
Høyere aktivt trykk [psi]1595 psi
Høyere aktivt. trykk [bar]110.00 bar
HusEpoxy type
Kabellengde [m]1.000 m
Kabellengde [m]39.37 in
KabeltypeAWG18
Kapslingsgrad IPIP65
Kjølemidler uten oljeR134aR513A
KontaktfunksjonSPST(NC)
KontaktklasseAC=0.05 A, 250 V
KuldemidlerR744
Lavere aktivt trykk [bar]80.00 bar
Lavere aktivt trykk [psi]1160 psi
LedningsfargeSvart
Maks. driftstrykk [bar]165.0 bar
Egenskaper
Verdi
Maks. driftstrykk [psig]2393 psig
Material DescriptionCCB Cartridge Switch 4UB02W I/100
Medietemperaturområde [°F] [maks.]210 °F
Medietemperaturområde [°F] [min.]-20 °F
Mediets temperaturområde [°C] [Maks.]100 °C
Mediets temperaturområde [°C] [Min.]-30 °C
Omgivelsestemperaturområde [°C] [Maks.]85 °C
Omgivelsestemperaturområde [°C] [Min.]-30 °C
Omgivelsestemperaturområde [°F] [maks.]185 °F
Omgivelsestemperaturområde [°F] [min.]-20 °F
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
ProduktgruppeBrytere og termostater
ProduktnavnKassett pressostat
ProdukttilbehørBrytertilbehør
ProdukttypeCCB
ServicebarNei
SmøremiddelkompatibilitetOljefrie applikasjoner
SpesifikasjonsnøkkelCCB-4UB02W
Sprengtrykk [bar]375.0 bar
Sprengtrykk [psig]5440 psig
Stoffer på REACH-kandidatlistenNo
TilbakestillingsfunksjonAuto
TrykkoblingsmerknaderCu-rør (tupp=7mm)
TrykkoblingsrtypeLodding, ODM
Trykkoblingsstørrelse [mm]6.35 mm
Trykkområde kategoriHøyt trykk

Generelle spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
Bruttovekt0.118 Kilogram
Nettovekt0.112 Kilogram
Volume0.222 Liter
Egenskaper
Verdi
EAN/UPC5702428258111
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm