Kassett pressostat, ACB, 16.5 bar, 12 bar
061F9791
Høyere aktivt. trykk [bar]: 16.5, Lavere aktivt trykk [bar]: 12, Tilbakestillingsfunksjon: Manuell, Kontaktfunksjon: SPST(NC), Trykkoblingsrtype: Flare, Trykkoblingsstørrelse: 1/4 tomme, Elektrisk kobling: Kabel, Kapslingsgrad IP: IP65
Dette produktet er utgått.
Produktet er ikke lenger tilgjengelig for kjøp, men du kan fortsatt finne informasjon om det, inkludert servicehåndbøker, tegning osv.
Hvis du leter etter et lignende produkt, kan du sjekke ut andre alternativer innenfor samme produkttype ved å besøke produkttypesiden.: ACB / CCB
061F9791
Tekniske spesifikasjoner
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| Antall per emballasjeformat | 50 stk. |
| CE mark | Yes |
| China RoHS compliance | Yes with exemptions |
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Elektrisk kobling | Kabel |
| Emballasjeformat | Industripakning |
| EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
| EU RoHS exemption clause | 6(c) |
| Godkjenning | C UL US UL60730CE 0035TÜV |
| Høyere aktivt trykk [psi] | 239 psi |
| Høyere aktivt. trykk [bar] | 16.50 bar |
| Hus | Epoxy type |
| Kabellengde [m] | 3.000 m |
| Kabellengde [m] | 118.11 in |
| Kabeltype | AWG18 |
| Kapslingsgrad IP | IP65 |
| Kjølemidler uten olje | R134aR513A |
| Kontaktfunksjon | SPST(NC) |
| Kontaktklasse | AC=6 A, 250 V |
| Kuldemidler | R125R134aR22R404AR407CR407HR410AR438AR448AR449AR452AR513A |
| Lavere aktivt trykk [bar] | 12.00 bar |
| Lavere aktivt trykk [psi] | 174 psi |
| Ledningsfarge | Svart |
| Maks. driftstrykk [bar] | 45.0 bar |
| Maks. driftstrykk [psig] | 653 psig |
| Material Description | ACB Cartridge Switch 2UB1331MW I/50 |
| Medietemperaturområde [°F] [maks.] | 275 °F |
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| Medietemperaturområde [°F] [min.] | -70 °F |
| Mediets temperaturområde [°C] [Maks.] | 135 °C |
| Mediets temperaturområde [°C] [Min.] | -55 °C |
| Omgivelsestemperaturområde [°C] [Maks.] | 85 °C |
| Omgivelsestemperaturområde [°C] [Min.] | -30 °C |
| Omgivelsestemperaturområde [°F] [maks.] | 185 °F |
| Omgivelsestemperaturområde [°F] [min.] | -20 °F |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Produktgruppe | Brytere og termostater |
| Produktnavn | Kassett pressostat |
| Produkttilbehør | Brytertilbehør |
| Produkttype | ACB |
| SCIP dossier nr. | 3214dac9-e7f5-4553-abfe-56ba718eab3c |
| SCIP dossier produktnavn | ACB/LCB, Cartridge pressure switch, flare connection |
| Servicebar | Nei |
| Smøremiddelkompatibilitet | Oljefrie applikasjoner |
| Spesifikasjonsnøkkel | ACB-2UB1331MW |
| Sprengtrykk [bar] | 200.0 bar |
| Sprengtrykk [psig] | 2900 psig |
| Stoffer på REACH-kandidatlisten | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Tilbakestillingsfunksjon | Manuell |
| Trykk hann/hunn | Hunn |
| Trykkoblingsmerknader | Deflator |
| Trykkoblingsrtype | Flare |
| Trykkoblingsstørrelse | 1/4 tomme |
| Trykkområde kategori | Høyt trykk |
| UL mark | Yes |
| UL-godkjente kjølemidler | R125R134aR22R404AR407CR407HR410AR438AR448AR449AR452AR513A |
Generelle spesifikasjoner
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| Bruttovekt | 0.139 Kilogram |
| Nettovekt | 0.084 Kilogram |
| Volume | 0.45 Liter |
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428509398 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |